Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Il pattino a sfere è altamente preciso e si contraddistingue per le seguenti caratteristiche prodotto:
Grandezza costruttiva 25
Modello FLS: Larghezza = Flangia, Lunghezza = Lungo, Altezza = Standard
Corpo del pattino in acciaio al carbonio CS
Classe di precarico C1: Precarico basso
Classe di precisione N: Normale
Senza gabbia guidasfere
Lubrificato per la prima volta e protetto
Grasso per cuscinetti volventi Dynalub 510
Senza elemento frontale a sinistra (laterale di riferimento davanti)
Senza elemento frontale a destra (laterale di riferimento davanti)
Attacco di lubrificazione diritto accluso non fisso.
Corpo del pattino in esecuzione standard
Lunghezza complessiva del pattino = 107,9 mm
Intercambiabilità: i pattini e le rotaie di guida possono essere combinati tra di loro in qualsiasi precisione.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Esecuzione |
Guida a sfere su rotaia |
Grandezza nominale [mm] |
25 |
Modello |
FLS - Flangiato, lungo, altezza standard |
Tipologia costruttiva |
Pattini a sfere a elevata precisione |
Materiale (guide su rotaia profilata) |
Acciaio al carbonio |
Classe di precarico |
C1 - Precarico basso |
Classe di precisione |
N - Normale |
Guarnizione |
SS - Guarnizione standard |
Gabbia guida-sfere |
Senza catena a sfere (predefinito) |
Autoregolazione per la compensazione di errori di allineamento |
Senza autoregolazione |
Larghezza del pattino [mm] |
70 |
Lunghezza del pattino [mm] |
107.9 |
Altezza del pattino [mm] |
29.9 |
Altezza del pattino con rotaia di guida [mm] |
36 |
Lubrificazione |
Lubrificato per la prima volta e protetto |
Nota a piè di pagina fattore di carico dinamico C |
I fattori di carico dinamico e i momenti sono determinati sulla base di una percorrenza di 100 000 m secondo DIN ISO 14728-1. Tuttavia, di frequente si prendono come base soltanto 50000 m. Pertanto, a titolo di confronto, vale quanto segue: Moltiplic* |
Fattore di carico dinamico C100 [N] |
37300 |
Avvertenza momento di carico longitudinale dinamico ML100 |
I fattori di carico dinamico e i momenti di carico si basano su una percorrenza di 100 000 m. |
Max. accelerazione amax [m/s²] |
500 |
Avvertenza accelerazione massima amax |
Se Fcomb◡> 2,8 • Fpr : amax = 50 m/s2 |
Velocità lineare massima consentita vmax [m/s] |
5 |
Momento torcente di carico dinamico Mt nota a piè pagina |
I fattori di carico dinamico e i momenti sono determinati sulla base di una percorrenza di 100 000 m secondo DIN ISO 14728-1. Tuttavia, di frequente si prendono come base soltanto 50000 m. Pertanto, a titolo di confronto, vale quanto segue: Moltiplic* |
Momento di carico longitudinale dinamico ML nota a piè pagina |
I fattori di carico dinamico e i momenti sono determinati sulla base di una percorrenza di 100 000 m secondo DIN ISO 14728-1. Tuttavia, di frequente si prendono come base soltanto 50000 m. Pertanto, a titolo di confronto, vale quanto segue: Moltiplic* |
Temperatura ambiente ammissibile |
-10 °C ... +80 °C |
Nota a piè pagina temperatura ambiente ammissibile (min ... max) |
Ammessa per breve tempo fino a 100°C. In caso di temperature sotto lo zero, si prega di chiedere. |
Coefficiente di attrito μ |
0.002 ... 0.003 |
Nota a piè pagina coefficiente di attrito μ |
Senza l’attrito della guarnizione |
Peso [kg] |
0.9 |
Fattore di carico dinamico C50 [N] |
47000 |
Avvertenza momento di carico longitudinale dinamico ML100 |
I fattori di carico dinamico e i momenti di carico si basano su una percorrenza di 50 000 m. |
Fattore di carico statico C0 [N] |
52500 |
Momento torcente di carico dinamico Mt50 [Nm] |
670 |
Avvertenza momento torcente di carico dinamico Mt50 |
I fattori di carico dinamico e i momenti di carico si basano su una percorrenza di 50 000 m. |
Momento torcente di carico dinamico Mt100 [Nm] |
530 |
Avvertenza momento torcente di carico dinamico Mt100 |
I fattori di carico dinamico e i momenti di carico si basano su una percorrenza di 100 000 m. |
Momento torcente di carico statico Mt0 [Nm] |
750 |
Momento di carico longitudinale dinamico ML50 [Nm] |
670 |
Avvertenza momento di carico longitudinale dinamico ML50 |
I fattori di carico dinamico e i momenti di carico si basano su una percorrenza di 50 000 m. |
Momento di carico longitudinale dinamico ML100 [Nm] |
530 |
Avvertenza momento di carico longitudinale dinamico ML100 |
I fattori di carico dinamico e i momenti di carico si basano su una percorrenza di 100 000 m. |
Momento di carico longitudinale statico ML0 [Nm] |
740 |
Divisione T della rotaia di guida [mm] |
60 |
Dimensione A (guide su rotaia profilata) [mm] |
70 |
Dimensione A1 (guide su rotaia profilata) [mm] |
35 |
Dimensione A2 (sistemi di rotaie profilate) [mm] |
23 |
Dimensione A3 (sistemi di rotaie profilate) [mm] |
23.5 |
Dimensione B (guide su rotaia profilata) [mm] |
107.9 |
Dimensione B tolleranza (guide su rotaia profilata) [mm] |
+0.5 |
Dimensione B1 [mm] |
79.5 |
Dimensione E1 [mm] |
57 |
Dimensione E2 (guide su rotaia profilata) [mm] |
45 |
Dimensione E3 (guide su rotaia profilata) [mm] |
40 |
Dimensione E8 (guide su rotaia profilata) [mm] |
38.3 |
Dimensione E9 (guide su rotaia profilata) [mm] |
11.5 |
Dimensione H [mm] |
36 |
Dimensione H1 (guide su rotaia profilata) [mm] |
29.9 |
Dimensione H2 con nastro di protezione (guide su rotaia profilata) [mm] |
24.45 |
Dimensione H2 senza nastro di protezione (guide su rotaia profilata) [mm] |
24.25 |
Dimensione K1 (guide su rotaia profilata) [mm] |
23.3 |
Dimensione K2 (guide su rotaia profilata) [mm] |
24.45 |
Dimensione K3 (guide su rotaia profilata) [mm] |
5.5 |
Dimensione K4 (guide su rotaia profilata) [mm] |
5.5 |
Dimensione N1 (guide su rotaia profilata) [mm] |
9.3 |
Dimensione N2 (guide su rotaia profilata) [mm] |
7 |
Dimensione N6 (guide su rotaia profilata) [mm] |
15.2 |
Dimensione N6 tolleranza (guide su rotaia profilata) [mm] |
±0.5 |
Dimensione S1 (guide su rotaia profilata) [mm] |
6.7 |
Dimensione S2 (guide su rotaia profilata) |
M8 |
Dimensione S5 (guida su rotaia profilata) [mm] |
7 |
Dimensione S9 |
M3x5 mm |
Dimensione S9 diametro della filettatura (guide su rotaia profilata) |
M3 |
Dimensione S9 passo [mm] |
5 |
Dimensione T1 min (guide su rotaia profilata) [mm] |
13 |
Dimensione V1 [mm] |
7.5 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 202ad240-6c5d-4cf6-ac4f-71d7b13c9683 |
Manuale d’uso | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |
R162021030
Raschiatore in lamiera per guide a sfere su rotaia - 25
Prezzo su richiestaR162021120
Piastra di lubrificazione (standard) - 25
Prezzo su richiestaR162021130
Piastra di lubrificazione (G 1/8) - 25
Prezzo su richiestaR161922500
Unità di lubrificazione frontale (KSF) - 25
Prezzo su richiestaR162020100
Soffietto (standard) - tipo 1 - 25
Il prezzo dipende dalla configurazioneR162020600
Soffietto (standard) - tipo 6 - 25
Il prezzo dipende dalla configurazioneR162020200
Soffietto (standard) - tipo 2 - 25
Il prezzo dipende dalla configurazioneR162020300
Soffietto (standard) - tipo 3 - 25
Il prezzo dipende dalla configurazioneR162020700
Soffietto (standard) - tipo 7 - 25
Il prezzo dipende dalla configurazioneR162025100
Soffietto (resistente alle alte temperature) - tipo 1 - 25
Il prezzo dipende dalla configurazioneR162025600
Soffietto (resistente alle alte temperature) - tipo 6 - 25
Il prezzo dipende dalla configurazioneR162025200
Soffietto (resistente alle alte temperature) - tipo 2 - 25
Il prezzo dipende dalla configurazioneR162025300
Soffietto (resistente alle alte temperature) - tipo 3 - 25
Il prezzo dipende dalla configurazioneR162025700
Soffietto (resistente alle alte temperature) - tipo 7 - 25
Il prezzo dipende dalla configurazioneR162020400
Soffietto (standard) - tipo 4 - 25
Il prezzo dipende dalla configurazioneR162020500
Soffietto (standard) - tipo 5 - 25
Il prezzo dipende dalla configurazioneR162020800
Soffietto (standard) - tipo 8 - 25
Il prezzo dipende dalla configurazioneR162025400
Soffietto (resistente alle alte temperature) - tipo 4 - 25
Il prezzo dipende dalla configurazioneR162025500
Soffietto (resistente alle alte temperature) - tipo 5 - 25
Il prezzo dipende dalla configurazioneR162025800
Soffietto (resistente alle alte temperature) - tipo 8 - 25
Il prezzo dipende dalla configurazioneR341701809
Raccordo orientabile - 22 mm - M6
Prezzo su richiestaR161924021
Elemento idraulico di frenatura KBH, 25
Prezzo su richiestaR161924211
Elemento di bloccaggio idraulico KWH, 25
Prezzo su richiestaR161924031
Elemento pneumatico di frenatura MBPS, 25
Prezzo su richiestaR161924051
Elemento pneumatico di frenatura UBPS, 25
Prezzo su richiestaR161924260
Elemento di bloccaggio pneumatico MK, 25
Prezzo su richiestaR161924060
Elemento di bloccaggio pneumatico MKS, 25
Prezzo su richiestaR161924274
Elemento di bloccaggio pneumatico LCP, 25
Prezzo su richiestaR161924282
Elemento di bloccaggio manuale HK, 25
Prezzo su richiestaR341702302
Nipplo di lubrificazione conico - M6
Prezzo su richiestaR341700702
Nipplo di lubrificazione conico - M6
Prezzo su richiesta