Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Collegamento angolare a spina girevole per guide a sfere e a rulli su rotaia
Girevole
Filettatura M6
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori per |
Pattini |
Grandezza nominale [mm] |
M6 |
Peso [kg] |
0.01 |
Nota sul prodotto |
Massima pressione di lubrificazione: 30 bar (premere lentamente con l'ingrassatore a siringa manuale) |
Dimensione d [mm] |
4 |
Dimensione d tolleranza [mm] |
±0.1 |
Dimensione G filettatura |
M6 |
Dimensione L |
18.1 |
Dimensione L1 |
18.1 |
Dimensione SW [mm] |
9 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Manuale d’uso | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |