Elemento pneumatico di frenatura UBPS*), FLS per guide a sfere su rotaia
Grandezza = 25
Adatti a tutte le rotaie a sfere SNS
*)Zimmer GmbH

  • Klemmt und bremst durch Federenergiespeicher
  • Formschlüssig integrierte Kontaktprofile für höchste axiale und horizontale Steifigkeit, dadurch ausgezeichnete Bremswirkung
  • Dynamische und statische Stabilisierung in Achsrichtung
  • Klemmt und bremst drucklos (Federenergie)
  • Kompakte Ausführung, kompatibel zu DIN 645
  • Anzahl der Klemmungen bis 1 Million
  • Bis zu 2 000 Notaus-Bremsungen
  • Integrierte Komplettabdichtung
  • Hohe Dauerleistung
  • Hohe Positioniergenauigkeit
  • Mechanisches Keilschiebergetriebe
  • Massives und steifes Stahlgehäuse, chemisch vernickelt
  • Extrem geringer Luftverbrauch
  • Wartungsfrei
  • 5 Mio. Klemmzyklen (B10d-Wert) ‒ bei PLUS-Anschluss wird B10d-Wert nicht erreicht
  • Passend für alle Kugelschienen SNS
  • Sehr hohe axiale Haltekräfte bis 7 700 N bei 5,5 bar Öffnungsdruck mit starkem Federenergiespeicher
  • Haltekrafterhöhung bis 9 200 N durch zusätzliche Luftbeaufschlagung am Plus-Luftanschluss

Caratteristiche del prodotto

Accessori per

Pattini

Grandezza nominale [mm]

25

Larghezza del pattino [mm]

70

Altezza del pattino [mm]

31

Altezza del pattino con rotaia di guida [mm]

36

Nota a piè pagina per forza di tenuta energia elastica con raccordo aria stand*

Forza di bloccaggio mediante energia elastica. La verifica avviene in versione montata con uno strato di lubrificante in olio (ISO-VG 68).

Temperatura ambiente ammissibile

​0 °C ... +70 °C

Peso [kg]

1.1

Nota a piè pagina per forza di tenuta energia elastica con raccordo aria plus

Aumento della forza di bloccaggio mediante un rifornimento di aria supplementare alla connessione aria positiva con 6,0 bar. Processo di commutazione mediante valvola a 5/2 o a 5/3 vie.

teor. (litri normali) raccordo aria standard [dm³/corsa]

0.08

Dimensione A (guide su rotaia profilata) [mm]

70

Dimensione B1 [mm]

99

Dimensione E1 [mm]

57

Dimensione E2 (guide su rotaia profilata) [mm]

45

Dimensione E3 (guide su rotaia profilata) [mm]

20

Dimensione E6 [mm]

20

Dimensione F1 [mm]

6.5

Dimensione F2 [mm]

11

Dimensione H [mm]

36

Dimensione H1 (guide su rotaia profilata) [mm]

31

Dimensione N3 (guide su rotaia profilata) [mm]

7

Dimensione N4 (guide su rotaia profilata) [mm]

7

Dimensione S2 diametro della filettatura (guide su rotaia profilata) [mm]

M8

Dimensione S3 diametro della filettatura (guide su rotaia profilata)

M6

Dimensione X (guide su rotaia profilata) [mm]

5.5

Nota a piè pagina dimensione H1

Pattini a sfere .H. (...Hoch (alti)...) Piastra distanziale necessaria. Disponibile su richiesta.

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 202ad240-6c5d-4cf6-ac4f-71d7b13c9683
Manuale d’uso cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0

Link per il download
3D CAD
3D CAD

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi