Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
La rotaia a sfere è altamente precisa e si contraddistingue per le seguenti caratteristiche prodotto:
Grandezza costruttiva 20
Modello SNS: Larghezza = Sottile, Lunghezza = Normale, Altezza = Standard
Rotaia di guida in acciaio al carbonio CS
Fissaggio MA: Avvitamento dall’alto
Copertura AK: Tappi di copertura in plastica
Classe di precisione normale
Numero di pezzi: monopezzo
Rotaia in esecuzione standard
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Grandezza nominale [mm] |
20 |
Modello |
SNS - Standard - Rotaia di guida |
Materiale (guide su rotaia profilata) |
Acciaio al carbonio |
Classe di precisione |
N - Normale |
Montaggio della rotaia di guida |
Avvitabile dall'alto |
Copertura rotaia di guida |
Tappi di copertura in plastica |
Lunghezza massima Lmax [mm] |
5816 |
Lunghezza minima Lmin [mm] |
80 |
Numero dei fori nB (guide su rotaia profilata) |
64 |
Esecuzione |
Guida a sfere su rotaia |
Massa m (kg/m) [kg/m] |
2.4 |
Temperatura ambiente ammissibile |
- 10 °C ... + 80 °C |
Nota a piè pagina temperatura ambiente ammissibile (min ... max) |
Ammessa per breve tempo fino a 100°C. In caso di temperature sotto lo zero, si prega di chiedere. |
Peso [kg] |
0 |
Lunghezza rotaia (formula) consigliata |
L = nB • T ‒ 4 mm |
Nota sul prodotto |
Configurare il prodotto per inserirlo nel carrello. |
Divisione T della rotaia di guida [mm] |
60 |
Dimensione A2 (sistemi di rotaie profilate) [mm] |
20 |
Dimensione D [mm] |
9.4 |
Dimensione H2 senza nastro di protezione (guide su rotaia profilata) [mm] |
20.55 |
Dimensione N6 (guide su rotaia profilata) [mm] |
13.2 |
Dimensione N6 tolleranza (guide su rotaia profilata) [mm] |
±0.5 |
Dimensione S5 (guida su rotaia profilata) [mm] |
6 |
Dimensione T (guide su rotaia profilata) [mm] |
60 |
Dimensione T1 max (guide su rotaia profilata) [mm] |
50 |
Dimensione T1 min (guide su rotaia profilata) [mm] |
10 |
Dimensione T1 s (guide su rotaia profilata) [mm] |
28 |
Nota a piè di pagina di dimensioni T1 s (guide su rotaia profilata) |
Quota preferenziale consigliata T1S con tolleranze ± 0,75. |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | R999000485?edition_enum=R999000485 |
Manuale d’uso | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |
R162982190
Pattino per il montaggio - C3 - 20
Prezzo su richiesta