Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Tappo di copertura in plastica
Adatto a guide a rulli/rotelle e a sfere su rotaia
Grandezza = 20
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori per |
Rotaia di guida |
Grandezza nominale [mm] |
20 |
Diametro esterno D [mm] |
9.4 |
Peso [kg] |
0.01 |
Tipo |
Tappo singolo |
Dimensione D [mm] |
9.4 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | R999000485?edition_enum=R999000485 |
Manuale d’uso | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |