Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Lardone a sezione rastremata per fissaggio laterale
Adatto per grandezza 25, 30 e 35
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori per |
Rotaia di guida |
Grandezza nominale [mm] |
35 |
Peso [kg] |
0.79 |
Nota sul prodotto |
Per grandezze da 15 a 35 |
Divisione T della rotaia di guida [mm] |
60 |
Dimensione h1 [mm] |
6 |
Dimensione L |
957 |
Dimensione S5 (guida su rotaia profilata) [mm] |
6 |
Dimensione S8 diametro della filettatura (guide su rotaia profilata) [mm] |
M5 |
Dimensione T (guide su rotaia profilata) [mm] |
60 |
Dimensione T1 [mm] |
28.5 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Manuale d’uso | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |