Valvola idraulica industriale nel range di potenza elevato. Affidabile riduzione della pressione sul segnale valore nominale.

  • Valvola a cassetto
  • A comando diretto
  • Range di regolazione della pressione fino a 25 bar
  • Con comando ausiliario coperto

Caratteristiche del prodotto

Schema di collegamento

ISO 4401-03-02-0-05

Famiglia di prodotti

3DREP(E)6

Pressione d’esercizio, max. [bar]

100

Max. portata [l/min]

15

Simbolo del pistone

P → A / A → T

Tipo di collegamento

Montaggio piastra

Grandezza nominale

6

Tipo di azionamento

Elettrico con elettronica esterna

Numero di collegamenti

4

Numero posizioni di commutazione

2

Tensione di alimentazione

24 VDC

Connettore elettrico

Connettore apparecchio a 3 poli (2 + PE)

Descrizione del collegamento elettrico

Connettore apparecchio a 3 poli (2 + PE) secondo EN 175301-803

Fluido idraulico

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

Guarnizioni

NBR

Peso [kg]

2.45

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 2b039e55-23ce-4f40-8bb0-9bd921577b36
Manuale d’uso 64f0c860-719f-40f5-b84b-0ad137462c24

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi

Accessori