Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Curve caratteristiche delle valvole Rexroth salvate nell’apparecchio. Ottimizzazione della valvola mediante tasto. Diagnostica: Stato LED e prese di misura per parametri, valori nominali e valori reali. I generatori di rampa possono essere regolati separatamente.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Famiglia di prodotti |
VT-MSPA |
Tensione di alimentazione |
24 VDC |
Connettore elettrico |
Morsetti a vite |
Descrizione del collegamento elettrico |
Morsetti a vite |
Connettività |
Analogico, valore nominale 0…10 V |
Descrizione della conformità |
CE - Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE |
Design |
Modulo |
Peso [kg] |
0.28 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 372cf563-d42b-44a8-a817-b59e2c86fbb2 |
Manuale d’uso | 65a3019b-eb02-4a05-b1e4-b4dd3bf78980 |
Link per il download |
---|
3D CAD |