Hidráulica

Cilindro

Cilindro redondo

CD - cilindro diferencial I diseño redondo

CG - cilindro de doble vástago I diseño redondo

CS - Cilindro diferencial con sistema de medición de recorrido I de diseño redondo

Cilindros con tirantes

CD - cilindro diferencial I diseño con tirantes

CG - cilindro de doble vástago I diseño con tirantes

CS - Cilindro diferencial con sistema de medición de recorrido I de diseño con tirantes

Cilindro de aplicación

Accionamiento regulador hidráulico CGE

Cilindro de amortiguador de troquel CYHZ

Ajuste de álabes de las turbinas CXEX

Cilindro hidráulico para oscilación de coquillas

Cilindro hidráulico para técnica de ensayos

Accesorios para cilindros

Cabezas giratorias

Cabezas articuladas

Cabezas de horquilla

Soportes de cojinetes para ojal

Soportes con pivotes

Repuestos para cilindros

Ejes autárquicos

Accionadores servohidráulicos

CytroForce

CytroMotion

Accionamientos reguladores autárquicos EMAH

EMAH1 – Para turbinas de vapor

EMAH2: Para turbinas de gas o para válvulas de proceso

EMAH3 – Para turbinas de vapor industriales

Accesorio para ejes autotárquicos

Kit de servicio

Kit de fluido

Set de análisis de fluido 4 rojo

Acoplamientos de medición

Motores

Motores a pistones axiales

Motores de desplazamiento fijo a pistones axiales

Motores variables a pistones axiales

Accesorios para motores a pistones axiales

Motores a engranajes con dentado exterior

Accesorios y piezas de repuesto

Motores a pistones radiales

Motores MCR

Repuestos para motores a pistones radiales

Hägglunds Atom

Hägglunds CA

Hägglunds CBm

Hägglunds Viking

Hägglunds Quantum

Hägglunds Quantum Power

Accessories for Hägglunds motors

Motores a paletas

Bombas

Bombas a pistones axiales

Bombas constantes a pistones axiales

Bombas variables a pistones axiales

Accesorios para bombas a pistones axiales

Bombas a pistones radiales

Bombas a paletas

Bombas constantes a paletas

Bombas variables a paletas

Repuestos para bombas a paletas

Bombas a engranajes con dentado exterior

Accesorios y piezas de repuesto

Bombas a engranajes con dentado interior

Bombas de anillo dentado

Repuestos para bombas de anillo dentado

Sistemas de bombas

Bombas electrohidráulicas

Sistemas de regulación electrohidráulicos - SY(H)DFE

Accesorios para sistemas de bombas

Accionamiento de la bomba variable de rotación - Sytronix

Sistemas de regulación de presión

Sistemas de regulación p/Q

Regulación electrohidráulica HS5E

Centrales

Centrales estándar

Centrales pequeñas CytroPac

Centrales medianas CytroBox

Centrales grandes modulares ABMAXX

Centrales hidráulicas configurables GoPak

Módulos para grupos

Unidades de accionamiento hidráulicas

Módulos para grupos de acumuladores

Unidades filtrantes

Unidades compactas

Accesorios para centrales

Accesorios de grupos sensores de presión

Accesorios de grupos indicadores de presión

Accesorios de grupos sensores de nivel

Accesorios de grupos sensores de temperatura

Accesorios de grupos bloques de cierre de acumuladores

Repuestos para centrales

Hägglunds Drive units

Bloques de mando y placas

Placas de conexión y placas en serie

Placas de conexión de válvula individual

Placas en serie

Carcasa lógica

Sistemas de placas modulares

Funciones estándar

Módulos para prensas

Módulo de prensa dobladora

Funciones estándar bloques de cierre de acumuladores

Bloques de conexión estándar con cartuchos

Montaje en tubería

Funciones estándar

Placa de conexión

Bloques de mando para aplicaciones móviles

Válvulas

Válvulas direccionales

Válvulas direccionales de conmutación

Válvulas direccionales proporcionales

Servoválvulas direccionales

Bloques de mando para aplicaciones móviles

Válvulas direccionales compactas

Aparatos de mando de vías

Desvíos

Válvulas de presión

Válvulas limitadoras de presión, mecánicas

Válvulas limitadoras de presión, proporcionales

Válvulas reductoras de presión, mecánicas

Válvulas reductoras de presión, proporcionales

Válvulas reductoras de presión y limitadoras de presión

Válvulas de conexión por presión

Válvulas para desconexión por presión

Compensadores de presión

Bloques de seguridad de bombas

Válvulas de caudal

Válvulas estranguladoras

Válvulas reguladoras de caudal, mecánicas

Válvulas reguladoras de caudal, proporcionales

Divisor de flujo y fusionador de flujo

Controlador de flujo

Válvulas de bloqueo y selectoras

Válvulas antirretorno

Válvulas selectoras

Válvulas de llenado

Válvulas de retención de carga

Válvulas de retención

Descenso de carga y limitación de presión

Válvula antirretorno, desbloqueable

Válvula antirretorno y estranguladora

Control de movimiento

Válvulas multifuncionales

Válvulas insertables ISO 7368

Elementos lógicos, función direccional

Elementos lógicos, función direccional con supervisión de posición

Elementos lógicos, función de presión

Elementos lógicos, función de presión según Directiva comerc. equipos a presión

Válvulas estranguladoras de montaje

Válvulas reguladoras

Válvulas para enroscar

Regulación de presión

Accesorios

Válvula direccional

Electroproporcional

Regulación de caudal

De sujeción de carga

Multifunción

Solenoide, conmutable

Válvulas de seguridad (PED)

Válvulas complementarias para aplicaciones móviles

Accesorios para válvulas

Kits de cables

Placas de conexión

Bobinas

Accesorios de válvulas amplificadores para válvulas

Conexiones eléctricas

Repuestos para válvulas

Electrónica y controles

Regulación de eje

Control de la bomba

Electrónica y mandos amplificadores para válvulas

Accesorios de electrónica

Sensores

Sensores de presión

Presostato electrónico

Presostato mecánico

Sensores indicadores de presión

Sensores de nivel

Sensores de temperatura

Sensores de velocidad de rotación

Transmisor de señal

Repuestos para sensores

Acumulador

Acumulador a vejiga

Acumulador a membrana

Acumuladores grupos de acumuladores

Acumuladores bloques de cierre de acumuladores

Accesorios para acumuladores

Piezas de repuesto de acumulador

HMIs

Joysticks

Joysticks hidráulicos

Joysticks electrónicos

Mandos de control y componentes

Pedales

Servopilotaje hidráulico del pedal

Servopilotaje electrónico del pedal

Visualizadores y accesorios

Válvulas de freno mediante fuerzas externas

Software

H4U

H4U.app Pressure Flow

Drive systems

Hägglunds Fusion

Reductor

Reductor de desplazamiento

Reductor de cabrestante

Reductor basculante

Accionamiento central

Soluciones adicionales de accionamiento móvil

Automatización

Accionamientos

ctrlX DRIVE

XCS Convertidor de un eje

XCD Inversor de doble eje

XMS Inversor de un eje

XMD Inversor de doble eje

Alimentador de tensión XVE

Alimentador de tensión para realimentación XVR

ctrlX DRIVE compact

XCS2-F Single-Axis Converter

XCS2-H single-axis converter

Regulador CC/CC ctrlX DRIVE

Regulador CC/CC XMV

ctrlX DRIVE-Software

Runtime

Safe Motion Drives

Funciones técnicas

IndraDrive ML

HMU05 inversor universal

IndraDrive

HCS01 convertidor de eje único

HCS02 convertidor de eje único

HCS03 convertidor de eje único

HMD01 inversor de eje doble

HMS01 inversor de eje doble

HMS02 inversor de eje doble

Alimentador de tensión HMV-E

Alimentador de tensión para realimentación HMV-R

IndraDrive Control Units

CSB

CDB

CSH

IndraDrive (sin armario de distribución)

Accionamiento integrado en el motor KSM

Inversor KMS

Alimentador de tensión para realimentación KMV

IndraDrive-Software

MLD

IndraDrive Runtime

Funciones técnicas IndraDrive

Safe Motion IndraDrive

Accesorios

Regulación de frenado

Unidad de frenado

Resistencia de frenado

Módulos de red descentralizados

módulo de capacidad

Condensadores de potencia

Unidades de ventilador

Bobinas de choque del motor

Filtro de motor

Módulo de conexión de red

Bobinas de choque de red

Filtro de red

Panel

Intercambiador de calor

Regulador de accionamiento, accesorio

Módulos adicionales

Bobinas de choque de circuito intermedio

Convertidor de frecuencia

EFC Convertidor de frecuencia

EFC Accesorios

Software

EcoDrive & DIAX04

HDD

HDS

DKC

Motores y engranajes

Servomotores síncronos

MS2N Performance

MS2E Ex 3G/3D

MS2S Standard

MSK Standard

MKE Ex 2G/2D

MSM Ultra compact

MKD

MKE

Servomotores asíncronos

MAD ventilación forzada

MAF refrigeración por agua

2AD

ADF

Motores modulares giratorios

MBT Motores de par elevado síncronos MBT

MBS Motores de husillo síncronos

1MB Motores de husillo asíncronos

Motores modulares lineales

Motores lineales sin hierro MCL

Motores lineales autorrefrigerados ML3

Motores lineales refrigerados por agua MLF

Engranaje planetario

GTE Economy

Controles

ctrlX CORE

Control integrado en el accionamiento ctrlX CORE X3

Control compacto ctrlX CORE X3

Control modular ctrlX COREplus X3

Control modular ctrlX COREplus X5

Control modular ctrlX COREplus X7

Accesorios de ctrlX CORE

IndraControl CML

CML75

CFL Módulos funcionales

CML Accesorios

IndraControl XM

IndraControl XM2

IndraControl XM4

Módulos de ampliación XFE

XM Accesorios

IndraControl YM

NY Módulos de accionamiento

NY Carcasa

NY Módulos de control

NY Accesorios

Software & Engineering

ctrlX WORKS

ctrlX PLC Engineering

ctrlX I/O Engineering

ctrlX DRIVE Engineering

ctrlX SAFETY Engineering

Cam Designer

IndraSize - Drive Sizing

Virtual Machine Builder

ctrlX AUTOMATION Apps

ctrlX AUTOMATION - 3D Viewer

ctrlX AUTOMATION - Container Engine

ctrlX AUTOMATION - DRIVE Connect

ctrlX AUTOMATION - EtherCAT Master

ctrlX AUTOMATION - Firewall

ctrlX AUTOMATION - G-Code Runtime

ctrlX AUTOMATION - IDE

ctrlX AUTOMATION - InfluxDB

ctrlX AUTOMATION - IoT Dashboard

ctrlX AUTOMATION - Key Value Database

ctrlX AUTOMATION - Modbus TCP

ctrlX AUTOMATION - Model Connect

ctrlX AUTOMATION - Motion

ctrlX AUTOMATION - Node-RED

ctrlX AUTOMATION - Osciloscopio

ctrlX AUTOMATION - Cliente OPC UA

ctrlX AUTOMATION - OPC UA Pub/Sub

ctrlX AUTOMATION - Servidor OPC UA

ctrlX AUTOMATION - PLC

ctrlX AUTOMATION - Aplicación PROFINET device

ctrlX AUTOMATION - Python Runtime

ctrlX AUTOMATION - Smart Function Kit

ctrlX AUTOMATION - Aplicación Service Indicator

ctrlX AUTOMATION - Telegraf

ctrlX AUTOMATION - VPN Client

ctrlX AUTOMATION - Security Scanner

ctrlX World Partner Apps

Bosch Connected Industry - Nexeed Control plus

Bosch Connected Industry - Nexeed Cycle Time Assist

Bosch Connected Industry - Nexeed Virtual Assist

Bosch - DeviceBridge

Cedalo - Eclipse Mosquitto MQTT Broker

CODESYS - Fieldbus Communication

CODESYS - IIoT Libraries

CODESYS - SoftMotion

CODESYS - WebVisu

HD Vision Systems – LumiScan

ifp Software - oee.ai Cloud Connector

Mirasoft – AnyViz Cloud Adapter

Rhebo - OT Monitoring Sensor

SELMO - Core PLC Library

SELMO - SELMOstudio

Smart HMI - WebIQ Server

Smart HMI - WebIQ Designer

Weidmüller GTI PROCON-WEB Embedded System

WITTENSTEIN - cynapse Monitor

WITTENSTEIN - cynapse Teach-In

WITTENSTEIN - Data Gateway

IndraWorks

IndraWorks Engineering

WinStudio HMI

PLC - ILC - XM

IoT Gateway

MLC - Motion Control XM

CamBuilder

MTX XM - CNC

MTX micro - CNC

Virtual Machine Simulation

Lantek Expert Inside

CNC - MTX Workstation

CNC - MTX Operation Desktop

E/S

ctrlX I/O (IP20)

XB Acoplador de bus

XI1 Entradas digitales

XI2 Salidas digitales

XI3 Entradas analógicas

XI4 Salidas analógicas

XI5 Módulos de comunicación

XI6 Módulos tecnológicos

XI8 Módulos de sistema

S20 (IP20)

S20 Acoplador de bus

S20 Módulos de comunicación

S20 Salida digitales

S20 Entradas digitales

S20 Salidas analógicos

S20 Entradas analógicos

S20 Módulo de seguridad

S20 Módulos de sistema

S20 Módulos tecnológicos

S20 Accesorios

Fieldline (IP67)

Inline (IP20)

R-IB IL Salidas analógicos

R-IB IL Entradas analógicos

R-IB IL Acoplador de bus

R-IB IL Salida digitales

R-IB IL Entradas digitales

R-IB IL Módulos de comunicación

R-IB IL Módulos de sistema

R-IB IL Módulos tecnológicos

S67E (IP65/IP67)

Módulos IO-Link

Ordenador industrial y HMI

Box-PC

ctrlX IPC PR2 compact

ctrlX IPC PR4 Mid-Range

ctrlX IPC PR5 High-End

IndraControl VPB High-End

Panel PC

ctrlX HMI VR3 Mid Range

ctrlX HMI VR4 Hight End

IndraControl VR21 Entry Level​

Visualizadores

ctrlX HMI Visualizador de carcasa DE

ctrlX HMI Visualizador empotrado DR

IndraControl VDP

HMI móvil

PF10 Panel Frame

IndraControl VH21

Web Panel

ctrlX HMI WR21 Web Panel

Accesorios IPC & HMI

VAC Accesorios

VAK Keyboard

Panel de control VAM

Alimentación de tensión VAP

VAC Accesorios HMI

Alimentación de tensión sin interrupciones VAU

Técnica de seguridad

ctrlX SAFETY

ctrlX SAFETY I/O

ctrlX SAFETY Controller

Safe Logic

Inline Safety I/O

S20 Safety I/O

SafeLogic SL

SafeLogic SLc

Safe Motion

ctrlX DRIVE Safety Options

IndraDrive Safety Options

Cables

Cable de alimentación del motor

Cable de alimentación del motor RKL

Cable de alimentación del motor RL2

Cable de alimentación del motor RLB2

Cable de alimentación del motor RLB3

Cable de alimentación del motor RLC1

Cable híbrido

Cable híbrido del motor RH2

Cable híbrido del motor RHB2

Cable híbrido del motor RHB5

Cable híbrido Mi RKH IndraDrive

Cable de emisor

Cable del transmisor RG2

Cable del transmisor RKG

Cable de control y de bus

Cable de bus RKB

Juegos de clavijas

Conector del transmisor RGS

Conector híbrido RHS

Conector de potencia del motor RLS

Técnica lineal

Patines de roldanas sobre raíles

Patines de bolas sobre raíles de alta precisión BSHP

Patín de bolas de alta precisión BSHP

Raíles guía de bolas de alta precisión BSHP

Accesorios para patines de bolas sobre raíles

Patines de bolas sobre raíl Compact Line BSCL

Patín de bolas Compact Line BSCL

Raíles de guía de bolas Compact Line BSCL

Accesorios para patines de bolas sobre raíl Compact Line

Patines de bolas sobre raíles en miniatura

Patín de bolas en miniatura

Raíles guía de bolas en miniatura

Accesorios para patines de bolas sobre raíles en miniatura

Patines de rodillos sobre raíles

Patín de rodillo

Raíles guía de rodillo

Accesorios para patines de rodillos sobre raíles

Patines de roldanas sobre raíles

Patín de roldanas

Raíles de patín de roldanas

Cassettes con tornillos de ajuste

Accesorios para patines de roldanas sobre raíles

Sistemas de guiado con rodamientos lineales

Rodamientos lineales de bolas

Sets lineales con rodamientos lineales de bolas

Ejes de acero de precisión

Ejes de acero de precisión con soportes del eje

Apoyos brida de ejes

Accesorios para sistemas de guiado con rodamientos lineales de bolas

Elementos de bloqueo y frenado

Sistemas de medición integrados

Sistema de medición integrado IMS

Patín de bolas IMS-A

Raíles guía de bolas IMS-A

Patín de bolas IMS-I

Raíl guía de bolas IMS-I

Patín de rodillo IMS-A

Raíles guía de rodillo IMS-A

Sistema de medición integrado IMScompact

Patín de bolas IMScompact

Rieles de bolas IMScompact

Accesorios para sistemas de medición integrados

Accesorios para sistemas de medición integrados IMS-I/IMS-A

Accesorios para sistemas de medición integrados IMScompact

Husillos de rosca

Husillo de bolas

Husillos de bolas BASA

Tuercas del husillo de bolas

Husillos de precisión

Accesorios para husillos de bolas Rexroth

Husillos de rodillos planetarios

Husillos de rodillos planetarios PLSA

Accesorios para husillos de rodillos planetarios

Unidades de accionamiento AOK/AGK

Bolas transportadoras con anillo de tolerancia

Bolas transportadoras

Accesorios para bolas transportadoras

Anillos de tolerancia

Cojinete de deslizamiento de plástico

Cilindro electromecánico

Cilindro electromecánico EMC

Cilindros electromecánicos EMC-HP

Accesorios para cilindros electromecánicos

Accesorios mecánicos para cilindros electromecánicos

Accesorios eléctricos para cilindros electromecánicos

Elementos de fijación para cilindros electromecánicos

Ejes lineales

Módulos compactos

Módulos lineales

Small Modules

Módulos Small SMS

Accesorios para Small Modules

Motores para módulos pequeños SMS

Motor paso a paso para módulos pequeños SMS

Elementos de unión para Small Modules SMS

Módulos de precisión

Mesas lineales

Módulos de motor lineal

Módulos Omega

Módulos de avance

Carros lineales

Unidades de accionamiento

Accesorios para eje lineal

Accesorios mecánicos para ejes lineales

Accesorios eléctricos para ejes lineales

Sistemas de multieje

Smart Function Kit Pressing

Accesorios y componentes Smart Function Kit de prensado

Tecnología de montaje

Elementos básicos de mecánica

Perfiles y accesorios

Perfil de soporte

Tubo cuadrado

Perfil de sujeción

Perfil angular de aluminio 19"

Perfil de suspensión

Placa de ranuras 30x100

Riel de perfil, carro

Anillo de apoyo

Perfiles de cubrimiento

Compensación de radio

Tapas

Perfil de tramo SP2/R

Perfiles con integración funcional

Conductor de conexión equipotencial

Perfil guía de cables

Tapas perfiles con integración funcional

Tapa de regleta

Cubierta

Tapa

Distanciador

Escuadra de conexión

Placas base para perfiles funcionales integrados

Paso de cables

Protección de cantos

Pasador de posicionamiento

Nodo de perfiles

Tubo flexible de protección

Separador

Herramienta

Elementos de unión

Tuerca de martillo

Tuerca enjaulada

Tornillo con collar

Tuerca con collar, tornillo de cabeza de martillo

Cáncamo

Tuerca deslizante, accesorios

Tuerca extensible

Empalmador paralelo

Empalmador de apriete

Conector de ranuras

Escuadra interior

Escuadra interior R

Escuadra de inglete

Conector de carga pesada

Escuadra R

Escuadra de chapa, consola

Escuadra de retención

Empalmador de perfiles

Tornillo central

Protección contra torsión

Empalmador a 45°

Empalmador de apriete rápido

Empalmador a tope

Empalmador de pernos

Juego de fijación QV

Tuerca deslizante, perfil de tuerca deslizante

Escuadra

Conector cúbico

Rinconera

Empalmador final

Unión en T

Articulaciones

Articulación

Cojinete giratorio

Articulación para brazo de soporte

Pedestal de cojinete

Palanca de apriete

Mando estrellado

Elementos de conducción de aire

Placa de brida

Pieza de conexión

Racor de conexión M12-1/4"

Empalme a tope

Empalmador a tope 45 Pneu

Unión en T 45 Pneu

Junta

Patas

Placa base de acero 40x40

Placa base de acero 45x45

Placa base de acero 40x80

Placa base de acero 45x90

Placa base de acero 80x80

Placa base de acero 90x90

Placa base 135x135

Placa base 270x360

Placa base 120x120

Placa base 150x150

Taco de piso, arandela

Patas articuladas, modulares

Husillo

Placas base para patas articuladas, modulares

Placa base con taladro roscado

Placa base ovalada con taladro roscado

Placa de amortiguación

Patas articuladas

Anillo de amortiguación

Placa

Manguito roscado

Patas articuladas, completas

Ruedas

Rueda doble

Rueda que respeta la integridad del suelo

Rueda resistente al aceite

Rueda para sala blanca

Rueda de goma maciza

Rueda para cargas pesadas

Rueda con brida de montaje

Juego de fijación para rueda giratoria y rueda fija

Rueda de elevación

Alojamiento de elementos de superficie

Perfil para ribetear

Perfil para vidrio protector

Bloque Variofix

Escuadra S

Anillo de seguridad

Perfil de listón para atornillar

Perfil de rejilla protectora

Casquillo de apriete

Conexión equipotencial de elementos de superficie

Soporte de placas para elemento de superficie

Puertas y guarniciones

Perfil para bisagra

Bisagra

Elemento de puerta plegable

Cerradura

Empuñadura de puente

Empuñadura de seguridad

Listón obturador

Perfil obturador

Perfil para puertas corredizas

Protección de cantos y perfil de manilla

Patín

Listón de agarre

Accesorios para dispositivo de protección

Compensador de peso para puertas elevadoras

Tope amortiguador

Vaivén magnético

Enclavamiento de bola doble

Vaivén de bola

Dispositivos de protección y tabiques de separación EcoSafe

Accesorios EcoSafe

Perfil de rejilla protectora WG30

Perfil de rejilla protectora WG40

Escuadra de suspensión

Juego de montaje para interruptor de seguridad

Bloqueo para puerta de dos batientes

Juego EcoSafe para puerta de dos batientes

Juego EcoSafe para puerta del sistema

Bastidor de protección EcoSafe

Pieza de suspensión para bastidor

Terminal de toma a tierra

Elemento de fijación de resorte

Palanca basculante

Elemento de sujeción

Juego de seguridad Safety Strip

Elementos de instalación

Canal de cables de plástico

Canal de cables de aluminio

Canal de cables de aluminio, tapa final

Canal de cables de aluminio, protección de cantos

Canal de cables de aluminio, zócalo de montaje, juego de fijación

Canal de cables de aluminio, curva

Canal de cables de aluminio, separador

Canal de cables de aluminio, elemento de unión

Canal de cables de aluminio, pieza en T del canal de cables

Canal de cables de aluminio, paso de cables

Canal de cables de aluminio, conexión equipotencial

Canal de cables de aluminio, soporte para cables

Portacables

Portacables loop

Tapón rápido

Elementos para el desplazamiento manual

Patín colgante, mosquetón

Patín, elemento de superficie

Componentes puerta corrediza

Ruedas de soporte

Cremallera, piñón

Perfiles de tramo SP/R

Carro EcoSlide

Accesorios EcoSlide

Patín de roldanas sobre raíles

Patines de roldanas sobre raíles sobre guías laterales

Patín de roldanas sobre raíles LF6S, componentes

Patín de roldanas sobre raíles LF6C, componentes

Patín de roldanas sobre raíles LF12S, componentes

Patín de roldanas sobre raíles LF12C, componentes

Patín de roldanas sobre raíles LF20S, componentes

Patín de roldanas sobre raíles LF20C, componentes

Patín de roldanas sobre raíles LF12C, eje completo

Patín de roldanas sobre raíles LF12S, eje completo

Patín de roldanas sobre raíles LF20C, eje completo

Patín de roldanas sobre raíles LF20S, eje completo

Patín de roldanas sobre raíles LF6C, eje completo

Patín de roldanas sobre raíles LF6S, eje completo

Árboles enchufables

Árboles de sincronización

Componentes para aplicaciones ESD

Conexión equipotencial

Herramientas

Dispositivos para taladrar

Piedra amoladora manual elástica

Extractor Variofix

Llave acodada Torx

Sistemas de producción manual

Soluciones para puestos de trabajo

Puestos de trabajo

Armazón de mesa y prolongación de soporte

Tablero de mesa

Componentes del puesto de trabajo con altura regulable eléctricamente

Placas de apoyo para materiales

Mochila

Reposapiés, Economic

Reposapiés, Basic

Perfil de goma

Abastecimiento de energía, regletas de enchufes

Abastecimiento de energía, regletas de energía y de red

Abastecimiento de energía, cable de red

Abastecimiento de energía, cable de conexión

Abastecimiento de energía, elementos de automontaje y accesorios

Iluminación

Sistemas de armarios

Puesta a disposición de información

Puesta a disposición de herramientas y piezas

Accesorios para puesto de trabajo

Consola

Soporte de placas

Estante de transporte de elementos de automontaje

Accesorios ESD

Cajas de piecerío

Cajas de piecerío GB

Cubiertas GB

Lengüeta de sujeción, plástico

Clip de rotulación para caja de piecerío

Cubetas de piezas

Cajas de piecerío Vario

Zócalo de la caja de piecerío

Tolva de llenado

Cajas de piecerío Vario, piezas individuales

Lengüeta de sujeción, aluminio

Perfil de suspensión para caja de piecerío

Estantería para cajas de piecerío, componentes individuales

Fijación para las cajas

Brazo giratorio, componentes individuales

Silla de trabajo giratoria

Sillas de trabajo giratorias, Basic

Sillas de trabajo giratorias, silla alta

Sillas de trabajo giratorias, Dynamic-PU

Sillas de trabajo giratorias, Dynamic-Textil

Sillas de trabajo giratorias, Dynamic-ESD

Sillas de trabajo giratorias, Dynamic-Clean

Sillas de trabajo giratorias, Accesorios

Sistemas de estanterías

Estantería XLean

Estantería Lean

Estantería EcoFlow

Líneas de transporte XLean

Líneas de transporte XLean, componentes

Línea de transporte XLean, accesorios

Líneas de transporte Lean con soporte raíl

Línea de transporte Lean con placas terminales

Líneas de transporte Lean, componentes

Accesorios Lean

Guía de transporte

Clip de rotulación

Guía lateral de elementos de automontaje

Refuerzo de elementos de automontaje

Ayuda a la inserción de elementos de automontaje

Travesaños

Sistema de estructuras tubulares EcoShape

Tubo redondo

EcoShape Manguito roscado

Empalmador fijo

Empalmador móvil

EcoShape Adaptador

EcoShape Bisagra

EcoShape Bloque Variofix

EcoShape Accesorios

Encadenamiento EcoFlow

EcoFlow completo

Componentes individuales EcoFlow

Separador y bloqueo de retroceso

EcoFlow Accesorios

Carro industrial

Carro industrial para puesto de trabajo completo

Carro industrial para Logistik Basic completo

Carro industrial estándar para Logistik Basic

Carro industrial estándar para Logistik Economic

Carro industrial de elementos de automontaje

Estación FiFo

Estación FiFo, componentes

Elevadores de cajas

Elevador de cajas eléctrico

Accesorios necesarios para elevador de cajas

Accesorios opcionales para elevador de cajas

Paneles informativos

Panel informativo de pared

Panel informativo Economic

Panel informativo móvil

Accesorios para paneles informativos

ACTIVE Cockpit

ACTIVE Cockpit Software

Software de las aplicaciones

Hardware

ACTIVE Cockpit Servicios

Sistema de transporte por cadenas VarioFlow plus

Cadena de transporte

cadena de transporte plana

cadena de rozamiento de adherencia

Cadena de ruedas para acumulaciones D11, cadena de arrastre con rodillos D11

Cadena de arrastre con rodillos D20

Arrastrador de rodillos D35

Cadena de transporte con arrastrador

Cadena universal

Cadena de transporte con recubrimiento de acero

Cadena de transporte flocada

Cadena de sujeción

Cadena para aplicaciones ESD

sistema de aluminio VarioFlow plus

tramo AL, perfil de tramo

tramo AL, listón de deslizamiento

tramo AL, empalmador de perfiles

tramo AL, módulo de montaje

tramo AL, perfil de cubrimiento

tramo AL, elementos de unión

curva AL

Accionamiento y desviación AL

accionamiento y desviación AL, juego de accionamiento

accionamiento y desviación AL, convertidor de frecuencia

accionamiento y desviación AL, juego de unión

VarioFlow plus Montantes de tramos AL

montantes de tramos AL, accionamiento por ruedas de curva

sistema de acero fino VarioFlow plus

Tramos STS

tramos STS, listón de deslizamiento

tramos STS, empalmador de perfiles

tramos STS, módulo de montaje

tramos STS, elementos de unión

Curvas STS

Accionamiento y desviación STS

accionamiento y desviación STS, juego de accionamiento

accionamiento y desviación STS, convertidor de frecuencia

accionamiento y desviación STS, juego de unión

Montante de tramos STS

sistema ESD VarioFlow plus

Cadena de transporte ESD

Listón de deslizamiento ESD

Rueda de curva ESD

Accionamiento y desviación ESD

accionamiento y desviación ESD, juego de accionamiento

Adaptador AL–STS

Montante de tramos ESD

Transportador de sujeción

transportador de sujeción AL, montaje

transportador de sujeción STS, montaje

Unidad de ajuste de transportador de sujeción

Conducción del producto

riel de perfil para guías laterales

soporte para guías laterales, fijo

soporte para guías laterales, flexible

Rodillo de apriete

Guía lateral ajustable neumáticamente

Barrera

Desvío universal

Placa de deslizamiento VarioFlow plus

Sistema portapiezas

Portapiezas VarioFlow

Guía lateral para portapiezas

empalmador de tramos

Separador VFplus

Bloqueo de retroceso WT

Portainterruptor VFplus

Sensores VFplus

Unidad de posicionamiento PE-VF/H

Unidad de posicionamiento PE-VF/C

Cambio de tramos

Desvío

JU

Balancín del sistema WT

VarioFlow plus Herramientas

Herramienta de montaje de cadenas

Espray PTFE

Herramienta de montaje para listón de deslizamiento

Dispositivo para taladrar

Tijeras de inglete VarioFlow plus

Herramienta para acoplamiento de seguridad

Herramienta de curvado para guía lateral VarioFlow plus

Sistemas RFID

Sistema RFID ID 200

Módulos de comunicación ID 200

Antenas ID 200

Soporte de datos móvil ID 200

Juegos de montaje ID 200

Cable de antena y de suministro de energía ID 200

Cable de conexión y diagnóstico ID 200

Sistema RFID ID 15

Cabeza de escritura-lectura ID 15

Soporte de datos móvil ID 15

Juegos de montaje ID 15

Cubierta de protección ID 15

Accesorios ID 15

Sistema transfer TS 1

Portapiezas TS 1

Portapiezas WT 1/K

Portapiezas WT 1/S

Portapiezas WT 1/P

Accesorios de WT 1

Transporte longitudinal TS 1

Tramos de cinta TS 1

Componentes de las unidades de tramo TS 1

Curvas TS 1

Curva KU 1

Curva KE 1

Curva CU 1

Transporte transversal TS 1

Unidad de elevación y transporte transversal TS 1

Transporte transversal eléctrico TS 1

Montantes TS 1

Montantes de tramo TS 1

Accesorios montantes de tramo TS 1

Posicionamiento TS 1

Control del transporte TS 1

Separador neumático TS 1

Separador eléctrico TS 1

Amortiguador TS 1

Portainterruptor TS 1

Balancín TS 1

Sensores TS 1

Sistema transfer TS 2plus

Portapiezas TS 2plus

Portapiezas WT 2/E

Portapiezas WT 2

Portapiezas WT 2/F

Portapiezas WT 2/F-H

Portapiezas WT 2/LS

Módulos de bastidor estándar

Módulo de bastidor reforzado

Casquillo de posicionamiento

Mandril de presión

Pasador de sujeción

Perno

Placas portadoras

Correa y correas dentadas de transporte longitudinal

Tramos de cinta, correa y correa dentada

Componentes de las unidades de tramo correa y correa dentada

Cadena de placas planas de transporte longitudinal

Tramos de cinta cadena de placas planas

Componentes de las unidades de tramo cadena de placas planas

Cadena de rodillos de remanso de transporte longitudinal

Tramos de cinta cadena de ruedas para acumulaciones

Componentes de las unidades de tramo cadena de ruedas para acumulaciones

Cadena de rodillos de remanso Vplus de transporte longitudinal

Tramos de cinta cadena de ruedas para acumulaciones Vplus

Componentes de las unidades de tramo cadena de ruedas para acumulaciones Vplus

Cadena dúplex de transporte longitudinal

Tramos de cinta cadena dúplex

Accionamiento lineal de transporte longitudinal

Tramo lineal LS 2

Componentes de las unidades de tramo de deriva lineal

Acceso para mantenimiento en transporte longitudinal

Puerta de elevador LG 2/H

Curvas y unidades de giro

Curvas TS 2plus

Tramos de cinta curvas y unidades de giro

Unidades de giro TS 2plus

Transporte transversal TS 2plus

Elevadores

Transportes transversales eléctricos

Unidades de elevación y transporte transversal TS 2plus

Componentes de las unidades de elevación y transporte transversal

Tramos de cinta transporte transversal TS 2plus

Montantes TS 2plus

Montantes de tramo TS 2plus

Montantes de tramo accesorios

Posicionamiento y orientación TS 2plus

Guía interior del portapiezas

Unidades de posicionamiento TS 2plus

Componente de unidades de posicionamiento

Componente de unidad de posicionamiento PE 2/XP

Componentes de unidad de posicionamiento PE 2/XX

Unidades de elevación y giro

Unidades de elevación y posicionamiento

Componentes de unidad de elevación y posicionamiento HP 2/L

Componentes de unidad de elevación y posicionamiento HP 2

Unidad de elevación y giro HD 2/H

Componentes de unidad de elevación y giro HD 2/H

Control del transporte TS 2plus

Separador TS 2plus

Componentes de separador VE 2/S

Separador amortiguado

Componentes de separador VE 2/D-80

Separador eléctrico TS 2plus

Amortiguador TS 2plus

Bloqueos de retroceso TS 2plus

Topes de desplazamiento

Componentes de tope de desplazamiento VA 2/D-130

Portainterruptor TS 2

Componentes de portainterruptor

Sensores TS 2plus

Convertidor de frecuencia TS 2plus

Componentes de convertidor de frecuencia

Balancines

Componentes de balancines

Componentes de WI/M

Unidades de lubricación y accesorios TS 2plus

Unidad de lubricación automática descentralizada LU 2

Unidad de lubricación automática centralizada LU 2/P

Unidad de lubricación automática para tramos lineales LU 2/LS

Accesorios TS 2plus

Sistema transfer TS 2pv

Transporte longitudinal TS 2pv

Tramo de cinta CSS/B

Tramo de cinta CSS/BM

Tramo de cinta CSS/F

Tramo de cinta CSS/FM

Tramo de cinta CSS/NT

Componentes de transporte longitudinal

Accionamiento de transmisión

Transporte transversal TS 2pv

Unidades de elevación y transporte transversal TS 2pv

Montantes TS 2pv

Componentes de montantes

Posicionamiento y orientación, control del transporte

Tope

Componentes de transporte y control de módulos solares

Tope fijo con tobera de aire

Amortiguador DA 2/30

Amortiguador con dispositivo de soplado

Separador VE 2/D-60 con tope de plástico

Tobera de aire

Sistema transfer TS 5

Portapiezas TS 5

Cuerpo básico

Accesorios de cuerpo básico

Placas de soporte estándar

Placas de soporte variables

Unidad de accionamiento

Unidades de accionamiento TS 5

Juego de accionamiento

Chapas terminales de juego de accionamiento

Juego de unión

Convertidor de frecuencia TS 5

Transporte longitudinal TS 5

Unidades de tramos de rodillos escalonados

Chapas terminales para unidades de tramo con rodillos escalonados

Cubiertas de protección para unidades de tramo con rodillos escalonados

Unidades de tramos con rodillos completos

Chapas terminales para unidades de tramos con rodillos completos

Cubiertas de protección para unidades de tramo con rodillos completos

Unidades de tramo con Open Center

Chapas terminales para unidades de tramo con Open Center

Cubiertas de protección para unidades de tramo con Open Center

Cubiertas de protección para transiciones

Juegos de unión transporte longitudinal

Curvas, desvíos, unidades de giro

Curvas TS 5

Desvíos TS 5

Incorporaciones

Desvíos de tres vías

Unidades de giro TS 5

Transporte transversal TS 5

Unidades de elevación y transporte transversal TS 5

Amortiguador TS 5

Juegos de unión transporte transversal

Puentes de unión

Cubiertas de protección para HQ 5

Cubiertas de las guías laterales

Montantes TS 5

Posicionamiento y orientación TS 5

Unidades de posicionamiento TS 5

Juego de montaje

Casquillos de protección

Cubiertas de las guías laterales

Cubiertas de protección para PE 5/OC...

Control del transporte TS 5

Separador TS 5

Soporte para sensores

Sensores TS 5

Sistemas de identificación TS 5

Herramientas TS 5

Transportador de cinta modular VarioFlow belt

Cinta modular

Tramo AL

Elemento de tramo de mantenimiento

Perfil de cubrimiento

Elementos de unión VarioFlow belt

Curva AL VarioFlow belt

Accionamiento y desviación

Convertidor de frecuencia VarioFlow belt

VarioFlow belt Montantes de tramo AL

Conducción del producto VarioFlow belt

Placa de deslizamiento VarioFlow belt

Riel de perfil para guías laterales VarioFlow belt

Soporte para guías laterales, fijo VarioFlow belt

Soporte para guías laterales, flexible VarioFlow belt

Herramientas VarioFlow belt

Tijeras de inglete VarioFlow belt

Herramienta de curvado para guía lateral VarioFlow belt

Tecnología de atornillado

Atornillador inalámbrico Nexo

Atornillador de pistola NXP

Atornillador de cabezal acodado NXA

Atornillador VarioLine NXV

Cabezal de salida Nexo

Accesorios Nexo

Accesorios para atornillador de pistola Nexo

Accesorios atornillador de cabezal acodado Nexo

Atornillador manual ErgoSpin

ErgoSpin

ErgoSpin GripLine

LS-ESG

Atornillador de pistola ErgoSpin

ErgoSpin SlimLine

ErgoSpin VarioLine

CC-ErgoSpin

Atornillador de pistola CC-ErgoSpin

CC-ErgoSpin SlimLine

CC-ErgoSpin VarioLine

Cabezal de salida ErgoSpin

Adaptador de salida

Salidas rectas

Cabezales de salida ErgoSpin cabezal acodado

Cabezal acodado para salidas especiales

Accesorios ErgoSpin

Accesorios para atornillador de pistola ErgoSpin

Accesorios atornillador de cabezal acodado ErgoSpin

Cables ErgoSpin

Cable de conexión acodado-recto

Cable de conexión acodado-acodado

Cable de conexión recto-recto

Cable de conexión recto-acodado

Potencia de conexión a la red

Cable de acoplador de red

Cable de programación USB

Husillos atornilladores

Adaptador

Adaptador Tamaño 2

Adaptador Tamaño 3

Adaptador Tamaño 4

Adaptador Tamaño 5

Adaptador de redundancia

Adaptador de redundancia Tamaño 2

Adaptador de redundancia Tamaño 3

Adaptador de redundancia Tamaño 4

Adaptador de redundancia Tamaño 5

Cabezal de salida de los husillos atornilladores

Cabezal de salida recto

Cabezal de salida desplazado

Cabezal de salida desplazado con MWG integrado

Cabezal de salida de avance

Cabezales de salida husillos atornilladores cabezal acodado

Motores EC

Motores EC Tamaño 2

Motores EC Tamaño 3

Motores EC Tamaño 4

Motores EC Tamaño 5

Transductor de medición

Transductor de medición Tamaño 2

Transductor de medición Tamaño 3

Transductor de medición Tamaño 4

Transductor de medición Tamaño 5

Conductos transductor de medición

Engranaje planetario

Engranaje planetario Tamaño 2

Engranaje planetario Tamaño 3

Engranaje planetario Tamaño 4

Engranaje planetario Tamaño 5

Engranaje de inversión

Engranaje de inversión Tamaño 2

Engranaje de inversión Tamaño 3

Engranaje de inversión Tamaño 4

Engranaje de inversión Tamaño 5

Conductos husillos atornilladores

Conexión recto-acodado

Conexión acodado-acodado

Alargador recto-recto

Alargador acodado-recto

Acoplador de red

Programación USB

Conexión a la red

Electrónica de control y de potencia

Sistema compacto CS351

Sistema compacto CC-CS351

Sistema modular

Armario de distribución

Módulos de interfaz

Accesorios para electrónica de control y de potencia

Software para electrónica de control y de potencia

Sistema de prensado

Fuerza nominal 2kN

Fuerza nominal 7kN

Fuerza nominal 19kN

Fuerza nominal 30kN

Fuerza nominal 70kN

Sistema de comprobación TASS

Software TASS sistema de verificación

Pieza de cambio

Pieza de cambio en bruto

Elemento TASS

Torque Range 1

Torque Range 2

Torque Range 3

Torque Range 4

Torque Range 5

Llave dinamométrica electrónica OPEX

Electrónica móvil y telemática

Hardware BODAS

Aparatos de mando BODAS

Sensores BODAS

BODAS Connectivity Units

Visualizadores BODAS

Aparatos de pilotaje electrónicos

Surround Sensing

Accesorios BODAS

Software BODAS

Software de aplicación BODAS

Automation powered by BODAS

Herramientas BODAS

BODAS Connect

Academy

Academy - Sistemas

Academy - Juegos de equipos/sistemas de automatización de fábricas

Academy - Juegos de equipos de hidráulica

Hidráulica de conmutación - Accionamiento manual

Hidráulica de conmutación - Accionamiento eléctrico

Hidráulica de conmutación - Búsqueda de errores

Hidráulica proporcional

Hidráulica de regulación

Comando a estrangulación

Mando Load Sensing

Mando LUDV

Sistemas de dirección hidrostáticos

SPS para hidráulica

Connected Hydraulics

Accesorios: juegos de aparatos para hidráulica

Academy - Juegos de equipos de neumática

Accionamiento manual/neumático

Accionamiento eléctrico

Accesorios: juegos de aparatos para neumática

Academy - Estaciones de trabajo de sensores

Estaciones de trabajo de sensores - Mulitplex 300

Estaciones de trabajo de sensores - Multiplex 200

Accesorios/piezas de repuesto Multiplex 100/200

Academy - Estaciones de trabajo de hidráulica

Hydraulix 300

Hydraulix 200

Accesorios/piezas de repuesto Hydraulix 300

Accesorios/piezas de repuesto Hydraulix 200

Academy - Estaciones de trabajo de neumática

Estaciones de trabajo de neumática - Mulitplex 300

Estaciones de trabajo de neumática - Multiplex 200

Accesorios/piezas de repuesto Multiplex 100/200/300

Academy - Componentes y recambios

Sistemas de formación Hidráulica - Componentes y recambios

Sistemas de formación Neumática - Componentes y recambios

Academy - Electricidad/electrónica

Academy - Técnica de medición

Academy - Repuestos

Academy - Accesorios

Sistemas de formaciónAutomatización de fábricas - Accesorios

Sistemas de formación Hidráulica - Accesorios

Sistemas de formación Neumática - Accesorios

Academy - Estaciones de trabajo Accesorios

Academy - Medios

Medio de trabajo

Libros especializados

Ejercicios con soluciones para profesores

Ejercicios para estudiantes

Soldadura de resistencia

Controles de soldadura

PRC7000

PSI6000

PST600E

Accesorios

Transformadores de soldadura

PSG3000

PSG6000

Accesorios

Armarios de distribución de soldadura

WSC70

WSC60

Software de soldadura

Robótica móvil

Componentes de robótica móvil

ROKIT Locator

Accesorios de ROKIT Locator

Sistema de transporte autónomo ACTIVE Shuttle

ACTIVE Shuttle

Accesorios de ACTIVE Shuttle

Software de ACTIVE Shuttle

Compañia

  • Sobre Bosch Rexroth
  • Contact Locator
  • Ferias y eventos
  • Blogs
  • Prensa
  • Empleo y formación

Link Relacionados

  • eConfigurators and Tools
  • Rexroth Store
  • Descargas

    Localización

    © Bosch Rexroth AG 2014-2025, all rights reserved
    Imprint Privacidad Legal Quality and Environmental Certificates Purchasing and Logistics Product Security Cookie Settings