Hidráulica
Cilindro
Cilindro redondo
CD - cilindro diferencial I diseño redondo
CG - cilindro de doble vástago I diseño redondo
CS - Cilindro diferencial con sistema de medición de recorrido
Cilindros con tirantes
CD - cilindro diferencial I diseño con tirantes
CG - cilindro de doble vástago I diseño con tirantes
Cilindro de aplicación
Accionamiento regulador hidráulico CGE
Cilindro de amortiguador de troquel CYHZ
Ajuste de álabes de las turbinas CXEX
Cilindro hidráulico para oscilación de coquillas
Cilindro hidráulico para técnica de ensayos
Accesorios para cilindros
Cabezas giratorias
Cabezas articuladas
Cabezas de horquilla
Soportes de cojinetes para ojal
Soportes con pivotes
Repuestos para cilindros
Ejes autárquicos
Accionadores servohidráulicos
CytroForce
CytroMotion
Accionamientos reguladores autárquicos EMAH
EMAH1 – Para turbinas de vapor
EMAH2: Para turbinas de gas o para válvulas de proceso
EMAH3 – Para turbinas de vapor industriales
Accesorio para ejes autotárquicos
Kit de servicio
Kit de fluido
Set de análisis de fluido 4 rojo
Acoplamientos de medición
Motores
Motores a pistones axiales
Motores de desplazamiento fijo a pistones axiales
Motores variables a pistones axiales
Accesorios para motores a pistones axiales
Motores a engranajes con dentado exterior
Accesorios y piezas de repuesto
Motores a pistones radiales
Motores MCR
Repuestos para motores a pistones radiales
Hägglunds Atom
Hägglunds CA
Hägglunds CBm
Hägglunds Viking
Hägglunds Quantum
Hägglunds Quantum Power
Accessories for Hägglunds motors
Motores a paletas
Bombas
Bombas a pistones axiales
Bombas constantes a pistones axiales
Bombas variables a pistones axiales
Accesorios para bombas a pistones axiales
Bombas a pistones radiales
Bombas a paletas
Bombas constantes a paletas
Bombas variables a paletas
Repuestos para bombas a paletas
Bombas a engranajes con dentado exterior
Bombas a engranajes con dentado interior
Bombas de anillo dentado
Repuestos para bombas de anillo dentado
Sistemas de bombas
Bombas electrohidráulicas
Sistemas de regulación electrohidráulicos - SY(H)DFE
Accesorios para sistemas de bombas
Accionamiento de la bomba variable de rotación - Sytronix
Sistemas de regulación de presión
Sistemas de regulación p/Q
Regulación electrohidráulica HS5E
Centrales
Centrales estándar
Centrales pequeñas CytroPac
Centrales medianas CytroBox
Centrales grandes modulares ABMAXX
Centrales hidráulicas configurables GoPak
Módulos para grupos
Unidades de accionamiento hidráulicas
Módulos para grupos de acumuladores
Unidades filtrantes
Unidades compactas
Accesorios para centrales
Accesorios de grupos sensores de presión
Accesorios de grupos indicadores de presión
Accesorios de grupos sensores de nivel
Accesorios de grupos sensores de temperatura
Accesorios de grupos bloques de cierre de acumuladores
Repuestos para centrales
Hägglunds Drive units
Bloques de mando y placas
Placas de conexión y placas en serie
Placas de conexión de válvula individual
Placas en serie
Carcasa lógica
Sistemas de placas modulares
Funciones estándar
Módulos para prensas
Módulo de prensa dobladora
Funciones estándar bloques de cierre de acumuladores
Bloques de conexión estándar con cartuchos
Montaje en tubería
Funciones estándar
Placa de conexión
Bloques de mando para aplicaciones móviles
Válvulas
Válvulas direccionales
Válvulas direccionales de conmutación
Válvulas direccionales proporcionales
Servoválvulas direccionales
Válvulas direccionales compactas
Aparatos de mando de vías
Desvíos
Válvulas de presión
Válvulas limitadoras de presión, mecánicas
Válvulas limitadoras de presión, proporcionales
Válvulas reductoras de presión, mecánicas
Válvulas reductoras de presión, proporcionales
Válvulas reductoras de presión y limitadoras de presión
Válvulas de conexión por presión
Válvulas para desconexión por presión
Compensadores de presión
Bloques de seguridad de bombas
Válvulas de caudal
Válvulas estranguladoras
Válvulas reguladoras de caudal, mecánicas
Válvulas reguladoras de caudal, proporcionales
Divisor de flujo y fusionador de flujo
Controlador de flujo
Válvulas de bloqueo y selectoras
Válvulas antirretorno
Válvulas selectoras
Válvulas de llenado
Válvulas de retención de carga
Válvulas de retención
Descenso de carga y limitación de presión
Válvula antirretorno, desbloqueable
Válvula antirretorno y estranguladora
Control de movimiento
Válvulas multifuncionales
Válvulas insertables ISO 7368
Elementos lógicos, función direccional
Elementos lógicos, función direccional con supervisión de posición
Elementos lógicos, función de presión
Elementos lógicos, función de presión según Directiva comerc. equipos a presión
Válvulas estranguladoras de montaje
Válvulas reguladoras
Válvulas para enroscar
Regulación de presión
Accesorios
Válvula direccional
Electroproporcional
Regulación de caudal
De sujeción de carga
Multifunción
Solenoide, conmutable
Válvulas de seguridad (PED)
Válvulas complementarias para aplicaciones móviles
Accesorios para válvulas
Kits de cables
Placas de conexión
Bobinas
Accesorios de válvulas amplificadores para válvulas
Conexiones eléctricas
Repuestos para válvulas
Electrónica y controles
Regulación de eje
Control de la bomba
Electrónica y mandos amplificadores para válvulas
Accesorios de electrónica
Sensores
Sensores de presión
Presostato electrónico
Presostato mecánico
Sensores indicadores de presión
Sensores de nivel
Sensores de temperatura
Sensores de velocidad de rotación
Transmisor de señal
Repuestos para sensores
Acumulador
Acumulador a vejiga
Acumulador a membrana
Acumuladores grupos de acumuladores
Acumuladores bloques de cierre de acumuladores
Accesorios para acumuladores
Piezas de repuesto de acumulador
HMIs
Joysticks
Joysticks hidráulicos
Joysticks electrónicos
Mandos de control y componentes
Pedales
Servopilotaje hidráulico del pedal
Servopilotaje electrónico del pedal
Visualizadores y paneles de control EHC
Válvulas de freno mediante fuerzas externas
Software
H4U
H4U.app Pressure Flow
Drive systems
Hägglunds Fusion
Reductor
Reductor de desplazamiento
Reductor de cabrestante
Reductor basculante
Accionamiento central
Soluciones adicionales de accionamiento móvil
Automatización
Accionamientos
ctrlX DRIVE
XCS Convertidor de un eje
XCD Inversor de doble eje
XMS Inversor de un eje
XMD Inversor de doble eje
Alimentador de tensión XVE
Alimentador de tensión para realimentación XVR
Regulador CC/CC ctrlX DRIVE
Regulador CC/CC XMV
ctrlX DRIVE-Software
Runtime
Safe Motion Drives
Funciones técnicas
IndraDrive ML
HMU05 inversor universal
IndraDrive
HCS01 convertidor de eje único
HCS02 convertidor de eje único
HCS03 convertidor de eje único
HMD01 inversor de eje doble
HMS01 inversor de eje doble
HMS02 inversor de eje doble
Alimentador de tensión HMV-E
Alimentador de tensión para realimentación HMV-R
IndraDrive Control Units
CSB
CDB
CSH
IndraDrive (sin armario de distribución)
Accionamiento integrado en el motor KSM
Inversor KMS
Alimentador de tensión para realimentación KMV
IndraDrive-Software
MLD
IndraDrive Runtime
Funciones técnicas IndraDrive
Safe Motion IndraDrive
Regulación de frenado
Unidad de frenado
Resistencia de frenado
Módulos de red descentralizados
módulo de capacidad
Condensadores de potencia
Unidades de ventilador
Bobinas de choque del motor
Filtro de motor
Módulo de conexión de red
Bobinas de choque de red
Filtro de red
Panel
Intercambiador de calor
Regulador de accionamiento, accesorio
Módulos adicionales
Bobinas de choque de circuito intermedio
Convertidor de frecuencia
EFC Convertidor de frecuencia
EFC Accesorios
EcoDrive & DIAX04
HDD
HDS
DKC
Motores y engranajes
Servomotores síncronos
MS2N Performance
MS2E Ex 3G/3D
MS2S Standard
MSK Standard
MKE Ex 2G/2D
MSM Ultra compact
MKD
MKE
Servomotores asíncronos
MAD ventilación forzada
MAF refrigeración por agua
2AD
ADF
Motores modulares giratorios
MBT Motores de par elevado síncronos MBT
MBS Motores de husillo síncronos
1MB Motores de husillo asíncronos
Motores modulares lineales
Motores lineales sin hierro MCL
Motores lineales autorrefrigerados ML3
Motores lineales refrigerados por agua MLF
Engranaje planetario
GTE Economy
GTM Performance
Controles
ctrlX CORE
Control integrado en el accionamiento ctrlX CORE X3
Control compacto ctrlX CORE X3
Control modular ctrlX COREplus X3
Control modular ctrlX COREplus X5
Control modular ctrlX COREplus X7
Accesorios de ctrlX CORE
IndraControl CML
CML75
CFL Módulos funcionales
CML Accesorios
IndraControl XM
IndraControl XM2
IndraControl XM4
Módulos de ampliación XFE
XM Accesorios
IndraControl YM
NY Módulos de accionamiento
NY Carcasa
NY Módulos de control
NY Accesorios
Software & Engineering
ctrlX WORKS
ctrlX PLC Engineering
ctrlX I/O Engineering
ctrlX DRIVE Engineering
ctrlX SAFETY Engineering
Cam Designer
IndraSize - Drive Sizing
Virtual Machine Builder
ctrlX AUTOMATION Apps
ctrlX AUTOMATION - 3D Viewer
ctrlX AUTOMATION - Container Engine
ctrlX AUTOMATION - DRIVE Connect
ctrlX AUTOMATION - EtherCAT Master
ctrlX AUTOMATION - Firewall
ctrlX AUTOMATION - G-Code Runtime
ctrlX AUTOMATION - IDE
ctrlX AUTOMATION - InfluxDB
ctrlX AUTOMATION - IoT Dashboard
ctrlX AUTOMATION - Key Value Database
ctrlX AUTOMATION - Modbus TCP
ctrlX AUTOMATION - Model Connect
ctrlX AUTOMATION - Motion
ctrlX AUTOMATION - Node-RED
ctrlX AUTOMATION - Osciloscopio
ctrlX AUTOMATION - Cliente OPC UA
ctrlX AUTOMATION - OPC UA Pub/Sub
ctrlX AUTOMATION - Servidor OPC UA
ctrlX AUTOMATION - PLC
ctrlX AUTOMATION - Aplicación PROFINET device
ctrlX AUTOMATION - Python Runtime
ctrlX AUTOMATION - Smart Function Kit
ctrlX AUTOMATION - Aplicación Service Indicator
ctrlX AUTOMATION - Telegraf
ctrlX AUTOMATION - VPN Client
ctrlX AUTOMATION - Security Scanner
ctrlX World Partner Apps
Bosch Connected Industry - Nexeed Control plus
Bosch Connected Industry - Nexeed Cycle Time Assist
Bosch Connected Industry - Nexeed Virtual Assist
Bosch - DeviceBridge
CODESYS - Fieldbus Communication
CODESYS - IIoT Libraries
CODESYS - SoftMotion
CODESYS - WebVisu
Cordis SUITE - Low-code Modeler
Cordis SUITE - Machine Control Platform
Cordis SUITE - Machine Control Server
HD Vision Systems – LumiScan
ifp Software - oee.ai Cloud Connector
Mirasoft – AnyViz Cloud Adapter
Rhebo - OT Monitoring Sensor
SELMO - Core PLC Library
SELMO - SELMOstudio
Smart HMI - WebIQ Server
Smart HMI - WebIQ Designer
Weidmüller GTI PROCON-WEB Embedded System
WITTENSTEIN - cynapse Monitor
WITTENSTEIN - cynapse Teach-In
WITTENSTEIN - Data Gateway
IndraWorks
IndraWorks Engineering
WinStudio HMI
PLC - ILC - XM
IoT Gateway
MLC - Motion Control XM
CamBuilder
MTX XM - CNC
MTX micro - CNC
Virtual Machine Simulation
Lantek Expert Inside
CNC - MTX Workstation
CNC - MTX Operation Desktop
E/S
ctrlX I/O (IP20)
XB Acoplador de bus
XI1 Entradas digitales
XI2 Salidas digitales
XI3 Entradas analógicas
XI4 Salidas analógicas
XI5 Módulos de comunicación
XI6 Módulos tecnológicos
XI8 Módulos de sistema
S20 (IP20)
S20 Acoplador de bus
S20 Módulos de comunicación
S20 Salida digitales
S20 Entradas digitales
S20 Salidas analógicos
S20 Entradas analógicos
S20 Módulo de seguridad
S20 Módulos de sistema
S20 Módulos tecnológicos
S20 Accesorios
Fieldline (IP67)
Inline (IP20)
R-IB IL Salidas analógicos
R-IB IL Entradas analógicos
R-IB IL Acoplador de bus
R-IB IL Salida digitales
R-IB IL Entradas digitales
R-IB IL Módulos de comunicación
R-IB IL Módulos de sistema
R-IB IL Módulos tecnológicos
S67E (IP65/IP67)
Módulos IO-Link
Ordenador industrial y HMI
Box-PC
ctrlX IPC PR2 compact
ctrlX IPC PR4 Mid-Range
ctrlX IPC PR5 High-End
IndraControl VPB High-End
Panel PC
ctrlX HMI VR3 Mid Range
ctrlX HMI VR4 Hight End
IndraControl VR21 Entry Level
Visualizadores
ctrlX HMI Visualizador de carcasa DE
ctrlX HMI Visualizador empotrado DR
IndraControl VDP
HMI móvil
PF10 Panel Frame
IndraControl VH21
Web Panel
ctrlX HMI WR21 Web Panel
Accesorios IPC & HMI
VAC Accesorios
VAK Keyboard
Panel de control VAM
Alimentación de tensión VAP
VAC Accesorios HMI
Alimentación de tensión sin interrupciones VAU
Técnica de seguridad
ctrlX SAFETY
ctrlX SAFETY I/O
ctrlX SAFETY Controller
Safe Logic
Inline Safety I/O
S20 Safety I/O
SafeLogic SL
SafeLogic SLc
Safe Motion
ctrlX DRIVE Safety Options
IndraDrive Safety Options
Cables
Cable de alimentación del motor
Cable de alimentación del motor RKL
Cable de alimentación del motor RL2
Cable de alimentación del motor RLB2
Cable de alimentación del motor RLB3
Cable de alimentación del motor RLC1
Cable híbrido
Cable híbrido del motor RH2
Cable híbrido del motor RHB2
Cable híbrido Mi RKH IndraDrive
Cable de emisor
Cable del transmisor RG2
Cable del transmisor RKG
Cable de control y de bus
Cable de bus RKB
Juegos de clavijas
Conector del transmisor RGS
Conector híbrido RHS
Conector de potencia del motor RLS
Técnica lineal
Patines de roldanas sobre raíles
Patines de bolas sobre raíles de alta precisión BSHP
Patín de bolas de alta precisión BSHP
Raíles guía de bolas de alta precisión BSHP
Accesorios para patines de bolas sobre raíles
Patines de bolas sobre raíl Compact Line BSCL
Patín de bolas Compact Line BSCL
Raíles de guía de bolas Compact Line BSCL
Accesorios para patines de bolas sobre raíl Compact Line
Patines de bolas sobre raíles en miniatura
Patín de bolas en miniatura
Raíles guía de bolas en miniatura
Accesorios para patines de bolas sobre raíles en miniatura
Patines de rodillos sobre raíles
Patín de rodillo
Raíles guía de rodillo
Accesorios para patines de rodillos sobre raíles
Patín de roldanas
Raíles de patín de roldanas
Cassettes con tornillos de ajuste
Accesorios para patines de roldanas sobre raíles
Sistemas de guiado con rodamientos lineales
Rodamientos lineales de bolas
Sets lineales con rodamientos lineales de bolas
Ejes de acero de precisión
Ejes de acero de precisión con soportes del eje
Apoyos brida de ejes
Accesorios para sistemas de guiado con rodamientos lineales de bolas
Elementos de bloqueo y frenado
Sistemas de medición integrados
Sistema de medición integrado IMS
Patín de bolas IMS-A
Raíles guía de bolas IMS-A
Patín de bolas IMS-I
Raíl guía de bolas IMS-I
Patín de rodillo IMS-A
Raíles guía de rodillo IMS-A
Sistema de medición integrado IMScompact
Patín de bolas IMScompact
Rieles de bolas IMScompact
Accesorios para sistemas de medición integrados
Accesorios para sistemas de medición integrados IMS-I/IMS-A
Accesorios para sistemas de medición integrados IMScompact
Husillos de rosca
Husillo de bolas
Husillos de bolas BASA
Tuercas del husillo de bolas
Husillos de precisión
Accesorios para husillos de bolas Rexroth
Husillos de rodillos planetarios
Husillos de rodillos planetarios PLSA
Accesorios para husillos de rodillos planetarios
Unidades de accionamiento AOK/AGK
Bolas transportadoras con anillo de tolerancia
Bolas transportadoras
Accesorios para bolas transportadoras
Anillos de tolerancia
Cojinete de deslizamiento de plástico
Cilindro electromecánico
Cilindro electromecánico EMC
Cilindros electromecánicos EMC-HP
Accesorios para cilindros electromecánicos
Accesorios mecánicos para cilindros electromecánicos
Accesorios eléctricos para cilindros electromecánicos
Elementos de fijación para cilindros electromecánicos
Ejes lineales
Módulos compactos
Módulos lineales
Small Modules
Módulos Small SMS
Accesorios para Small Modules
Motores para módulos pequeños SMS
Motor paso a paso para módulos pequeños SMS
Elementos de unión para Small Modules SMS
Módulos de precisión
Mesas lineales
Módulos de motor lineal
Módulos Omega
Módulos de avance
Carros lineales
Unidades de accionamiento
Accesorios para eje lineal
Accesorios mecánicos para ejes lineales
Accesorios eléctricos para ejes lineales
Sistemas de multieje
Smart Function Kit Pressing
Accesorios y componentes Smart Function Kit de prensado
Tecnología de montaje
Elementos básicos de mecánica
Perfiles y accesorios
Perfil de soporte
Tubo cuadrado
Perfil de sujeción
Perfil angular de aluminio 19"
Perfil de suspensión
Placa de ranuras 30x100
Riel de perfil, carro
Anillo de apoyo
Perfiles de cubrimiento
Compensación de radio
Tapas
Perfil de tramo SP2/R
Perfiles con integración funcional
Conductor de conexión equipotencial
Perfil guía de cables
Tapas perfiles con integración funcional
Tapa de regleta
Cubierta
Tapa
Distanciador
Escuadra de conexión
Placas base para perfiles funcionales integrados
Paso de cables
Protección de cantos
Pasador de posicionamiento
Nodo de perfiles
Tubo flexible de protección
Separador
Herramienta
Elementos de unión
Tuerca de martillo
Tuerca enjaulada
Tornillo con collar
Tuerca con collar, tornillo de cabeza de martillo
Cáncamo
Tuerca deslizante, accesorios
Tuerca extensible
Empalmador paralelo
Empalmador de apriete
Conector de ranuras
Escuadra interior
Escuadra interior R
Escuadra de inglete
Conector de carga pesada
Escuadra R
Escuadra de chapa, consola
Escuadra de retención
Empalmador de perfiles
Tornillo central
Protección contra torsión
Empalmador a 45°
Empalmador de apriete rápido
Empalmador a tope
Empalmador de pernos
Juego de fijación QV
Tuerca deslizante, perfil de tuerca deslizante
Escuadra
Conector cúbico
Rinconera
Empalmador final
Unión en T
Articulaciones
Articulación
Cojinete giratorio
Articulación para brazo de soporte
Pedestal de cojinete
Palanca de apriete
Mando estrellado
Elementos de conducción de aire
Placa de brida
Pieza de conexión
Racor de conexión M12-1/4"
Empalme a tope
Empalmador a tope 45 Pneu
Unión en T 45 Pneu
Junta
Patas
Placa base de acero 40x40
Placa base de acero 45x45
Placa base de acero 40x80
Placa base de acero 45x90
Placa base de acero 80x80
Placa base de acero 90x90
Placa base 135x135
Placa base 270x360
Placa base 120x120
Placa base 150x150
Taco de piso, arandela
Patas articuladas, modulares
Husillo
Placas base para patas articuladas, modulares
Placa base con taladro roscado
Placa base ovalada con taladro roscado
Placa de amortiguación
Patas articuladas
Anillo de amortiguación
Placa
Manguito roscado
Patas articuladas, completas
Ruedas
Rueda doble
Rueda que respeta la integridad del suelo
Rueda resistente al aceite
Rueda para sala blanca
Rueda de goma maciza
Rueda para cargas pesadas
Rueda con brida de montaje
Juego de fijación para rueda giratoria y rueda fija
Rueda de elevación
Alojamiento de elementos de superficie
Perfil para ribetear
Perfil para vidrio protector
Bloque Variofix
Escuadra S
Anillo de seguridad
Perfil de listón para atornillar
Perfil de rejilla protectora
Casquillo de apriete
Conexión equipotencial de elementos de superficie
Soporte de placas para elemento de superficie
Puertas y guarniciones
Perfil para bisagra
Bisagra
Elemento de puerta plegable
Cerradura
Empuñadura de puente
Empuñadura de seguridad
Listón obturador
Perfil obturador
Perfil para puertas corredizas
Protección de cantos y perfil de manilla
Patín
Listón de agarre
Accesorios para dispositivo de protección
Compensador de peso para puertas elevadoras
Tope amortiguador
Vaivén magnético
Enclavamiento de bola doble
Vaivén de bola
Dispositivos de protección y tabiques de separación EcoSafe
Accesorios EcoSafe
Perfil de rejilla protectora WG30
Perfil de rejilla protectora WG40
Escuadra de suspensión
Juego de montaje para interruptor de seguridad
Bloqueo para puerta de dos batientes
Juego EcoSafe para puerta de dos batientes
Juego EcoSafe para puerta del sistema
Bastidor de protección EcoSafe
Pieza de suspensión para bastidor
Terminal de toma a tierra
Elemento de fijación de resorte
Palanca basculante
Elemento de sujeción
Juego de seguridad Safety Strip
Elementos de instalación
Canal de cables de plástico
Canal de cables de aluminio
Canal de cables de aluminio, tapa final
Canal de cables de aluminio, protección de cantos
Canal de cables de aluminio, zócalo de montaje, juego de fijación
Canal de cables de aluminio, curva
Canal de cables de aluminio, separador
Canal de cables de aluminio, elemento de unión
Canal de cables de aluminio, pieza en T del canal de cables
Canal de cables de aluminio, paso de cables
Canal de cables de aluminio, conexión equipotencial
Canal de cables de aluminio, soporte para cables
Portacables
Portacables loop
Tapón rápido
Elementos para el desplazamiento manual
Patín colgante, mosquetón
Patín, elemento de superficie
Componentes puerta corrediza
Ruedas de soporte
Cremallera, piñón
Perfiles de tramo SP/R
Carro EcoSlide
Accesorios EcoSlide
Patín de roldanas sobre raíles
Patines de roldanas sobre raíles sobre guías laterales
Patín de roldanas sobre raíles LF6S, componentes
Patín de roldanas sobre raíles LF6C, componentes
Patín de roldanas sobre raíles LF12S, componentes
Patín de roldanas sobre raíles LF12C, componentes
Patín de roldanas sobre raíles LF20S, componentes
Patín de roldanas sobre raíles LF20C, componentes
Patín de roldanas sobre raíles LF12C, eje completo
Patín de roldanas sobre raíles LF12S, eje completo
Patín de roldanas sobre raíles LF20C, eje completo
Patín de roldanas sobre raíles LF20S, eje completo
Patín de roldanas sobre raíles LF6C, eje completo
Patín de roldanas sobre raíles LF6S, eje completo
Árboles enchufables
Árboles de sincronización
Componentes para aplicaciones ESD
Conexión equipotencial
Herramientas
Dispositivos para taladrar
Piedra amoladora manual elástica
Extractor Variofix
Llave acodada Torx
Sistemas de producción manual
Soluciones para puestos de trabajo
Puestos de trabajo
Armazón de mesa y prolongación de soporte
Tablero de mesa
Componentes del puesto de trabajo con altura regulable eléctricamente
Placas de apoyo para materiales
Mochila
Reposapiés, Economic
Reposapiés, Basic
Perfil de goma
Abastecimiento de energía, regletas de enchufes
Abastecimiento de energía, regletas de energía y de red
Abastecimiento de energía, cable de red
Abastecimiento de energía, cable de conexión
Abastecimiento de energía, elementos de automontaje y accesorios
Iluminación
Sistemas de armarios
Puesta a disposición de información
Puesta a disposición de herramientas y piezas
Accesorios para puesto de trabajo
Consola
Soporte de placas
Estante de transporte de elementos de automontaje
Accesorios ESD
Cajas de piecerío
Cajas de piecerío GB
Cubiertas GB
Lengüeta de sujeción, plástico
Clip de rotulación para caja de piecerío
Cubetas de piezas
Cajas de piecerío Vario
Zócalo de la caja de piecerío
Tolva de llenado
Cajas de piecerío Vario, piezas individuales
Lengüeta de sujeción, aluminio
Perfil de suspensión para caja de piecerío
Estantería para cajas de piecerío, componentes individuales
Fijación para las cajas
Brazo giratorio, componentes individuales
Silla de trabajo giratoria
Sillas de trabajo giratorias, Basic
Sillas de trabajo giratorias, silla alta
Sillas de trabajo giratorias, Dynamic-PU
Sillas de trabajo giratorias, Dynamic-Textil
Sillas de trabajo giratorias, Dynamic-ESD
Sillas de trabajo giratorias, Dynamic-Clean
Sillas de trabajo giratorias, Accesorios
Sistemas de estanterías
Estantería XLean
Estantería Lean
Estantería EcoFlow
Líneas de transporte XLean
Líneas de transporte XLean, componentes
Línea de transporte XLean, accesorios
Líneas de transporte Lean con soporte raíl
Línea de transporte Lean con placas terminales
Líneas de transporte Lean, componentes
Accesorios Lean
Guía de transporte
Clip de rotulación
Guía lateral de elementos de automontaje
Refuerzo de elementos de automontaje
Ayuda a la inserción de elementos de automontaje
Travesaños
Sistema de estructuras tubulares EcoShape
Tubo redondo
EcoShape Manguito roscado
Empalmador fijo
Empalmador móvil
EcoShape Adaptador
EcoShape Bisagra
EcoShape Bloque Variofix
EcoShape Accesorios
Encadenamiento EcoFlow
EcoFlow completo
Componentes individuales EcoFlow
Separador y bloqueo de retroceso
EcoFlow Accesorios
Carro industrial
Carro industrial para puesto de trabajo completo
Carro industrial para Logistik Basic completo
Carro industrial estándar para Logistik Basic
Carro industrial estándar para Logistik Economic
Carro industrial de elementos de automontaje
Estación FiFo
Estación FiFo, componentes
Elevadores de cajas
Elevador de cajas eléctrico
Accesorios necesarios para elevador de cajas
Accesorios opcionales para elevador de cajas
Paneles informativos
Panel informativo de pared
Panel informativo Economic
Panel informativo móvil
Accesorios para paneles informativos
ACTIVE Cockpit
ACTIVE Cockpit Software
Software de las aplicaciones
Hardware
ACTIVE Cockpit Servicios
Sistema de transporte por cadenas VarioFlow plus
Cadena de transporte
cadena de transporte plana
cadena de rozamiento de adherencia
Cadena de ruedas para acumulaciones D11, cadena de arrastre con rodillos D11
Cadena de arrastre con rodillos D20
Arrastrador de rodillos D35
Cadena de transporte con arrastrador
Cadena universal
Cadena de transporte con recubrimiento de acero
Cadena de transporte flocada
Cadena de sujeción
Cadena para aplicaciones ESD
sistema de aluminio VarioFlow plus
tramo AL, perfil de tramo
tramo AL, listón de deslizamiento
tramo AL, empalmador de perfiles
tramo AL, módulo de montaje
tramo AL, perfil de cubrimiento
tramo AL, elementos de unión
curva AL
Accionamiento y desviación AL
accionamiento y desviación AL, juego de accionamiento
accionamiento y desviación AL, convertidor de frecuencia
accionamiento y desviación AL, juego de unión
VarioFlow plus Montantes de tramos AL
montantes de tramos AL, accionamiento por ruedas de curva
sistema de acero fino VarioFlow plus
Tramos STS
tramos STS, listón de deslizamiento
tramos STS, empalmador de perfiles
tramos STS, módulo de montaje
tramos STS, elementos de unión
Curvas STS
Accionamiento y desviación STS
accionamiento y desviación STS, juego de accionamiento
accionamiento y desviación STS, convertidor de frecuencia
accionamiento y desviación STS, juego de unión
Montante de tramos STS
sistema ESD VarioFlow plus
Cadena de transporte ESD
Listón de deslizamiento ESD
Rueda de curva ESD
Accionamiento y desviación ESD
accionamiento y desviación ESD, juego de accionamiento
Adaptador AL–STS
Montante de tramos ESD
Transportador de sujeción
transportador de sujeción AL, montaje
transportador de sujeción STS, montaje
Unidad de ajuste de transportador de sujeción
Conducción del producto
riel de perfil para guías laterales
soporte para guías laterales, fijo
soporte para guías laterales, flexible
Rodillo de apriete
Guía lateral ajustable neumáticamente
Barrera
Desvío universal
Placa de deslizamiento VarioFlow plus
Sistema portapiezas
Portapiezas VarioFlow
Guía lateral para portapiezas
empalmador de tramos
Separador VFplus
Bloqueo de retroceso WT
Portainterruptor VFplus
Sensores VFplus
Unidad de posicionamiento PE-VF/H
Unidad de posicionamiento PE-VF/C
Cambio de tramos
Desvío
JU
Balancín del sistema WT
VarioFlow plus Herramientas
Herramienta de montaje de cadenas
Espray PTFE
Herramienta de montaje para listón de deslizamiento
Dispositivo para taladrar
Tijeras de inglete VarioFlow plus
Herramienta para acoplamiento de seguridad
Herramienta de curvado para guía lateral VarioFlow plus
Sistemas RFID
Sistema RFID ID 200
Módulos de comunicación ID 200
Antenas ID 200
Soporte de datos móvil ID 200
Juegos de montaje ID 200
Cable de antena y de suministro de energía ID 200
Cable de conexión y diagnóstico ID 200
Sistema RFID ID 15
Cabeza de escritura-lectura ID 15
Soporte de datos móvil ID 15
Juegos de montaje ID 15
Cubierta de protección ID 15
Accesorios ID 15
Sistema transfer TS 1
Portapiezas TS 1
Portapiezas WT 1/K
Portapiezas WT 1/S
Portapiezas WT 1/P
Accesorios de WT 1
Transporte longitudinal TS 1
Tramos de cinta TS 1
Componentes de las unidades de tramo TS 1
Curvas TS 1
Curva KU 1
Curva KE 1
Curva CU 1
Transporte transversal TS 1
Unidad de elevación y transporte transversal TS 1
Transporte transversal eléctrico TS 1
Montantes TS 1
Montantes de tramo TS 1
Accesorios montantes de tramo TS 1
Posicionamiento TS 1
Control del transporte TS 1
Separador neumático TS 1
Separador eléctrico TS 1
Amortiguador TS 1
Portainterruptor TS 1
Balancín TS 1
Sensores TS 1
Sistema transfer TS 2plus
Portapiezas TS 2plus
Portapiezas WT 2/E
Portapiezas WT 2
Portapiezas WT 2/F
Portapiezas WT 2/F-H
Portapiezas WT 2/LS
Módulos de bastidor estándar
Módulo de bastidor reforzado
Casquillo de posicionamiento
Mandril de presión
Pasador de sujeción
Perno
Placas portadoras
Correa y correas dentadas de transporte longitudinal
Tramos de cinta, correa y correa dentada
Componentes de las unidades de tramo correa y correa dentada
Cadena de placas planas de transporte longitudinal
Tramos de cinta cadena de placas planas
Componentes de las unidades de tramo cadena de placas planas
Cadena de rodillos de remanso de transporte longitudinal
Tramos de cinta cadena de ruedas para acumulaciones
Componentes de las unidades de tramo cadena de ruedas para acumulaciones
Cadena de rodillos de remanso Vplus de transporte longitudinal
Tramos de cinta cadena de ruedas para acumulaciones Vplus
Componentes de las unidades de tramo cadena de ruedas para acumulaciones Vplus
Cadena dúplex de transporte longitudinal
Tramos de cinta cadena dúplex
Accionamiento lineal de transporte longitudinal
Tramo lineal LS 2
Componentes de las unidades de tramo de deriva lineal
Acceso para mantenimiento en transporte longitudinal
Puerta de elevador LG 2/H
Curvas y unidades de giro
Curvas TS 2plus
Tramos de cinta curvas y unidades de giro
Unidades de giro TS 2plus
Transporte transversal TS 2plus
Elevadores
Transportes transversales eléctricos
Unidades de elevación y transporte transversal TS 2plus
Componentes de las unidades de elevación y transporte transversal
Tramos de cinta transporte transversal TS 2plus
Montantes TS 2plus
Montantes de tramo TS 2plus
Montantes de tramo accesorios
Posicionamiento y orientación TS 2plus
Guía interior del portapiezas
Unidades de posicionamiento TS 2plus
Componente de unidades de posicionamiento
Componente de unidad de posicionamiento PE 2/XP
Componentes de unidad de posicionamiento PE 2/XX
Unidades de elevación y giro
Unidades de elevación y posicionamiento
Componentes de unidad de elevación y posicionamiento HP 2/L
Componentes de unidad de elevación y posicionamiento HP 2
Unidad de elevación y giro HD 2/H
Componentes de unidad de elevación y giro HD 2/H
Control del transporte TS 2plus
Separador TS 2plus
Componentes de separador VE 2/S
Separador amortiguado
Componentes de separador VE 2/D-80
Separador eléctrico TS 2plus
Amortiguador TS 2plus
Bloqueos de retroceso TS 2plus
Topes de desplazamiento
Componentes de tope de desplazamiento VA 2/D-130
Portainterruptor TS 2
Componentes de portainterruptor
Sensores TS 2plus
Convertidor de frecuencia TS 2plus
Componentes de convertidor de frecuencia
Balancines
Componentes de balancines
Componentes de WI/M
Unidades de lubricación y accesorios TS 2plus
Unidad de lubricación automática descentralizada LU 2
Unidad de lubricación automática centralizada LU 2/P
Unidad de lubricación automática para tramos lineales LU 2/LS
Accesorios TS 2plus
Sistema transfer TS 2pv
Transporte longitudinal TS 2pv
Tramo de cinta CSS/B
Tramo de cinta CSS/BM
Tramo de cinta CSS/F
Tramo de cinta CSS/FM
Tramo de cinta CSS/NT
Componentes de transporte longitudinal
Accionamiento de transmisión
Transporte transversal TS 2pv
Unidades de elevación y transporte transversal TS 2pv
Montantes TS 2pv
Componentes de montantes
Posicionamiento y orientación, control del transporte
Tope
Componentes de transporte y control de módulos solares
Tope fijo con tobera de aire
Amortiguador DA 2/30
Amortiguador con dispositivo de soplado
Separador VE 2/D-60 con tope de plástico
Tobera de aire
Sistema transfer TS 5
Portapiezas TS 5
Cuerpo básico
Accesorios de cuerpo básico
Placas de soporte estándar
Placas de soporte variables
Unidad de accionamiento
Unidades de accionamiento TS 5
Juego de accionamiento
Chapas terminales de juego de accionamiento
Juego de unión
Convertidor de frecuencia TS 5
Transporte longitudinal TS 5
Unidades de tramos de rodillos escalonados
Chapas terminales para unidades de tramo con rodillos escalonados
Cubiertas de protección para unidades de tramo con rodillos escalonados
Unidades de tramos con rodillos completos
Chapas terminales para unidades de tramos con rodillos completos
Cubiertas de protección para unidades de tramo con rodillos completos
Unidades de tramo con Open Center
Chapas terminales para unidades de tramo con Open Center
Cubiertas de protección para unidades de tramo con Open Center
Cubiertas de protección para transiciones
Juegos de unión transporte longitudinal
Curvas, desvíos, unidades de giro
Curvas TS 5
Desvíos TS 5
Incorporaciones
Desvíos de tres vías
Unidades de giro TS 5
Transporte transversal TS 5
Unidades de elevación y transporte transversal TS 5
Amortiguador TS 5
Juegos de unión transporte transversal
Puentes de unión
Cubiertas de protección para HQ 5
Cubiertas de las guías laterales
Montantes TS 5
Posicionamiento y orientación TS 5
Unidades de posicionamiento TS 5
Juego de montaje
Casquillos de protección
Cubiertas de protección para PE 5/OC...
Control del transporte TS 5
Separador TS 5
Soporte para sensores
Sensores TS 5
Sistemas de identificación TS 5
Herramientas TS 5
Transportador de cinta modular VarioFlow belt
Cinta modular
Tramo AL
Elemento de tramo de mantenimiento
Perfil de cubrimiento
Elementos de unión VarioFlow belt
Curva AL VarioFlow belt
Accionamiento y desviación
Convertidor de frecuencia VarioFlow belt
VarioFlow belt Montantes de tramo AL
Conducción del producto VarioFlow belt
Placa de deslizamiento VarioFlow belt
Riel de perfil para guías laterales VarioFlow belt
Soporte para guías laterales, fijo VarioFlow belt
Soporte para guías laterales, flexible VarioFlow belt
Herramientas VarioFlow belt
Tijeras de inglete VarioFlow belt
Herramienta de curvado para guía lateral VarioFlow belt
Tecnología de atornillado
Atornillador inalámbrico Nexo
Atornillador de pistola NXP
Atornillador de cabezal acodado NXA
Atornillador VarioLine NXV
Cabezal de salida Nexo
Accesorios Nexo
Accesorios para atornillador de pistola Nexo
Accesorios atornillador de cabezal acodado Nexo
Atornillador manual ErgoSpin
ErgoSpin
ErgoSpin GripLine
LS-ESG
Atornillador de pistola ErgoSpin
ErgoSpin SlimLine
ErgoSpin VarioLine
CC-ErgoSpin
Atornillador de pistola CC-ErgoSpin
CC-ErgoSpin SlimLine
CC-ErgoSpin VarioLine
Cabezal de salida ErgoSpin
Adaptador de salida
Salidas rectas
Cabezales de salida ErgoSpin cabezal acodado
Cabezal acodado para salidas especiales
Accesorios ErgoSpin
Accesorios para atornillador de pistola ErgoSpin
Accesorios atornillador de cabezal acodado ErgoSpin
Cables ErgoSpin
Cable de conexión acodado-recto
Cable de conexión acodado-acodado
Cable de conexión recto-recto
Cable de conexión recto-acodado
Potencia de conexión a la red
Cable de acoplador de red
Cable de programación USB
Husillos atornilladores
Adaptador
Adaptador Tamaño 2
Adaptador Tamaño 3
Adaptador Tamaño 4
Adaptador Tamaño 5
Adaptador de redundancia
Adaptador de redundancia Tamaño 2
Adaptador de redundancia Tamaño 3
Adaptador de redundancia Tamaño 4
Adaptador de redundancia Tamaño 5
Cabezal de salida de los husillos atornilladores
Cabezal de salida recto
Cabezal de salida desplazado
Cabezal de salida desplazado con MWG integrado
Cabezal de salida de avance
Cabezales de salida husillos atornilladores cabezal acodado
Motores EC
Motores EC Tamaño 2
Motores EC Tamaño 3
Motores EC Tamaño 4
Motores EC Tamaño 5
Transductor de medición
Transductor de medición Tamaño 2
Transductor de medición Tamaño 3
Transductor de medición Tamaño 4
Transductor de medición Tamaño 5
Conductos transductor de medición
Engranaje planetario Tamaño 2
Engranaje planetario Tamaño 3
Engranaje planetario Tamaño 4
Engranaje planetario Tamaño 5
Engranaje de inversión
Engranaje de inversión Tamaño 2
Engranaje de inversión Tamaño 3
Engranaje de inversión Tamaño 4
Engranaje de inversión Tamaño 5
Conductos husillos atornilladores
Conexión recto-acodado
Conexión acodado-acodado
Alargador recto-recto
Alargador acodado-recto
Acoplador de red
Programación USB
Conexión a la red
Electrónica de control y de potencia
Sistema compacto CS351
Sistema compacto CC-CS351
Sistema modular
Armario de distribución
Módulos de interfaz
Accesorios para electrónica de control y de potencia
Software para electrónica de control y de potencia
Sistema de prensado
Fuerza nominal 2kN
Fuerza nominal 7kN
Fuerza nominal 19kN
Fuerza nominal 30kN
Fuerza nominal 70kN
Sistema de comprobación TASS
Software TASS sistema de verificación
Pieza de cambio
Pieza de cambio en bruto
Elemento TASS
Torque Range 1
Torque Range 2
Torque Range 3
Torque Range 4
Torque Range 5
Electrónica móvil y telemática
Hardware BODAS
Aparatos de mando BODAS
Sensores BODAS
BODAS Connectivity Units
Visualizadores BODAS
Elementos para la regulación electrohidráulica del mecanismo de elevación EHC
Aparatos de pilotaje electrónicos
Surround Sensing
Amplificador
Accesorios BODAS
Software BODAS
Software de aplicación BODAS
Automation powered by BODAS
Herramientas BODAS
BODAS Connect
Academy
Academy - Sistemas
Academy - Juegos de equipos/sistemas de automatización de fábricas
Academy - Juegos de equipos de hidráulica
Hidráulica de conmutación - Accionamiento manual
Hidráulica de conmutación - Accionamiento eléctrico
Hidráulica de conmutación - Búsqueda de errores
Hidráulica proporcional
Hidráulica de regulación
Comando a estrangulación
Mando Load Sensing
Mando LUDV
Sistemas de dirección hidrostáticos
SPS para hidráulica
Connected Hydraulics
Accesorios: juegos de aparatos para hidráulica
Academy - Juegos de equipos de neumática
Accionamiento manual/neumático
Accionamiento eléctrico
Accesorios: juegos de aparatos para neumática
Academy - Estaciones de trabajo de sensores
Estaciones de trabajo de sensores - Mulitplex 300
Estaciones de trabajo de sensores - Multiplex 200
Accesorios/piezas de repuesto Multiplex 100/200
Academy - Estaciones de trabajo de hidráulica
Hydraulix 300
Hydraulix 200
Accesorios/piezas de repuesto Hydraulix 300
Accesorios/piezas de repuesto Hydraulix 200
Academy - Estaciones de trabajo de neumática
Estaciones de trabajo de neumática - Mulitplex 300
Estaciones de trabajo de neumática - Multiplex 200
Accesorios/piezas de repuesto Multiplex 100/200/300
Academy - Componentes y recambios
Sistemas de formación Hidráulica - Componentes y recambios
Sistemas de formación Neumática - Componentes y recambios
Academy - Electricidad/electrónica
Academy - Técnica de medición
Academy - Repuestos
Academy - Accesorios
Sistemas de formaciónAutomatización de fábricas - Accesorios
Sistemas de formación Hidráulica - Accesorios
Sistemas de formación Neumática - Accesorios
Academy - Estaciones de trabajo Accesorios
Academy - Medios
Medio de trabajo
Libros especializados
Ejercicios con soluciones para profesores
Ejercicios para estudiantes
Soldadura de resistencia
Controles de soldadura
PRC7000
PSI6000
PST600E
Transformadores de soldadura
PSG3000
PSG6000
Armarios de distribución de soldadura
WSC70
WSC60
Software de soldadura
Robótica móvil
Componentes de robótica móvil
ROKIT Locator
Accesorios de ROKIT Locator
Sistema de transporte autónomo ACTIVE Shuttle
ACTIVE Shuttle
Accesorios de ACTIVE Shuttle
Software de ACTIVE Shuttle