ctrlX HMI DE Écran encastré

Les moniteurs de commande encastrés de la série DE du portefeuille ctrlX HMI remplissent la classe de protection IP65 et sont disponibles dans les tailles 15" et 21". Ils permettent une commande exacte à l'aide de l'écran tactile multipoint capacitif 10 doigts. Le montage au mur ou sur un bras de support se fait à l'aide d'un adaptateur VESA ou à tube. Un montage horizontal et vertical est possible. Le verre frontal anti-reflet et trempé chimiquement le rend résistant aux conditions environnementales défavorables et garantit une longue durée de vie. En option, un moniteur d'exploitation peut être connecté à un IPC à distance par une connexion DisplayPort/USB (jusqu'à 5 m) ou par l'interface longue distance CDI+ (jusqu'à 100 m).