Idraulica
Cilindri
Cilindri a profilo tondo
CD - Cilindro differenziale I tipo di costruzione rotonda
CG - Cilindri sincroni I tipo di costruzione rotonda
CS - cilindro differenziale con sistema di rilevamento posizione
Cilindri a tirante
CD - Cilindro differenziale I tipo a tiranti
CG - Cilindri sincroni I tipo a tiranti
Cilindro di applicazione
Comando di azionamento idraulico CGE
Cilindro del cuscino CYHZ
Regolazione delle palette CXEX
Cilindri idraulici per oscillazione della conchiglia
Cilindri idraulici per tecnologia di verifica
Accessori per cilindro
Teste orientabili
Teste a snodo
Teste forcella
Supporti per gli occhi
Supporti a perno oscillante
Ricambi per cilindri
Assi autosufficienti
Attuatori servoidraulici
CytroForce
CytroMotion
Comandi di azionamento autosufficienti EMAH
EMAH1 – Per turbine di vapore
EMAH2 – Per turbine di gas o per valvole di processo
EMAH3 – Per turbine di vapore industriali
Accessori asse autosufficiente
Kit di assistenza
Kit fluido
Kit analisi fluido 4 rosso
Accoppiamenti di misura
Motori
Motori a pistoni assiali
Motori a cilindrata fissa
Motori a cilindrata variabile
Accessori per motori a pistoni assiali
Motori ad ingranaggi esterni
Accessori e ricambi
Motori a pistoni radiali
Motori MCR
Parti di ricambio per i motori a pistoni radiali
Motori a palette
Pompe
Pompe a pistoni assiali
Pompe a cilindrata fissa
Pompe a cilindrata variabile
Accessori per pompe a pistoni assiali
Pompe a pistoni radiali
Pompe a palette
Pompa a cilindrata fissa a palette
Pompa di regolazione a palette
Parti di ricambio per pompe a palette
Pompe ad ingranaggi esterni
Pompe a ingranaggi interni
Pompe ad anello dentato
Parti di ricambio per le pompe a anello dentato
Sistema di pompe
Pompe elettroidrauliche
Sistemi di regolazione elettroidraulici - SY(H)DFE
Accessori per sistemi di pompaggio
Azionamenti per pompe a velocità variabile - Sytronix
Sistemi di regolazione della pressione
Sistemi di regolazione p/Q
Sistemi di regolazione elettroidraulica - HS5E
Gruppi
Gruppi standard
Gruppi piccoli CytroPac
Gruppi di media grandezza CytroBox
Gruppi piccoli modulari ABSKG
Gruppi di media grandezza modulari ABPAC
Grandi gruppi modulari ABMAXX
Centraline idrauliche configurabili GoPak
Moduli per gruppi
Unità di azionamento idrauliche
Gruppi accumulatore
Unità filtro
Aggregati compatti
Accessori gruppo
Sensori di pressione
Indicatori della pressione
Sensori di livello
Sensori di temperatura
Blocchi di sicurezza accumulatore
Parti di ricambio per gruppi
Blocchi di comando e piastre
Piastre di collegamento e piastre in serie
Piastra di collegamento per valvole singole
Piastre in serie
Alloggiamento logico
Sistemi di piastre modulari
Funzioni standard
Moduli di pressatura
Moduli presse piegatrici
Blocchi di chiusura accumulatore
Collettori standard con cartucce
Installazione tubazioni
Funzioni standard
Piastra di attacco
Blocchi di comando per applicazioni mobili
Valvole
Distributori
Valvole direzionali di commutazione
Valvole direzionali proporzionali
Servovalvole direzionali
Valvole direzionali compatte
Centraline direzionali
Svincoli
Valvole di pressione
Valvole limitatrici di pressione, meccaniche
Valvole limitatrici di pressione, proporzionali
Valvole riduttrici di pressione, meccaniche
Valvole riduttrici di pressione, proporzionali
Valvole riduttrici e limitatrici di pressione
Valvole di sequenza
Valvole di esclusione pressione
Compensatori di pressione
Blocchi di sicurezza per pompa
Valvole di flusso
Valvole di strozzamento
Regolatori di flusso, meccanici
Regolatori di flusso, proporzionali
Divisore e combinatore di flusso
Dispositivo di monitoraggio del flusso
Valvole di blocco e valvole di scambio
Valvole di non ritorno
Valvole di scambio
Valvole di riempimento
Valvole di mantenimento del carico
Valvole di bilanciamento
Abbassamento del carico e limitazione della pressione
Valvola di non ritorno sbloccabile
Valvola di non ritorno e a farfalla
Controllo del moto
Valvole multifunzione
Valvole a cartuccia ISO 7368
Elementi logici, funzione di distribuzione
Elementi logici, funzione di distribuzione con monitoraggio della posizione
Elementi logici, funzione di controllo pressione
Elem. logici, funz. controllo pres. secondo la direttiva sugli appar. a press.
Valvole di strozzamento di montaggio
Valvole di regolazione
Valvole a cartuccia filettata
Regolazione di pressione
Accessori
Valvola direzionale
Valvola elettroproporzionale
Regolazione della portata volumetrica
Sostentamento e controllo carico
Multifunzione
Solenoide, a commutazione
Valvole di sicurezza (PED)
Valvole di integrazione per applicazioni mobili
Accessori per valvole
Set di cavi
Piastre di collegamento
Bobine
Amplificatori della valvola
Collegamenti elettrici
Parti di ricambio per valvole
Elettronica e unità di controllo
Regolazione assi
Regolazione pompa
Accessori elettronici
Sensori
Pressostati elettronici
Pressostati meccanici
Sensori numero di giri
Generatore di segnali
Parti di ricambio dei sensori
Accumulatore
Accumulatore a sacca
Accumulatore a membrana
Accessori accumulatore
Parti di ricambio memoria
HMIs
Joysticks
Joystick idraulici
Joystick elettronici
Maniglie di controllo e componenti
Pedali
Pedale di pilotaggio idraulico
Pedale di pilotaggio elettronico
Display e pannelli di comando EHC
Valvole per freni a forza esterna
Software
H4U
H4U.app Pressure Flow
Riduttori
Cambio di velocità per autotrazione
Riduttore per verricelli
Riduttore per rotazioni
Azionamenti centrali
Soluzioni di azionamento mobili supplementari
Automazione
Azionamenti
ctrlX DRIVE
XCS Convertitore monoasse
XCD Convertitore doppio asse
XMS Inverter monoasse
XMD Inverter a due assi
Alimentatore di tensione adatto all'alimentazione XVE
Alimentatore di tensione adatto all’alimentazione di ritorno XVR
ctrlX DRIVE convertitore DC/DC
XMV convertitore DC/DC
ctrlX DRIVE-Software
Runtime
Safe Motion Drives
Funzioni tecnologiche
IndraDrive ML
HMU05 Convertitore universale
IndraDrive
HCS01 Convertitore monoasse
HCS02 Convertitore monoasse
HCS03 Convertitore monoasse
HMD01 Inverter a due assi
HMS01 invertitore monoasse
HMS02 invertitore monoasse
Alimentatore di tensione adatto all’alimentazione HMV-E
Alimentatore di tensione adatto all’alimentazione di ritorno HMV-R
IndraDrive Control Unit
CSB
CDB
CSH
IndraDrive (senza armadio elettrico)
Azionamento con motore integrato KSM
Invertitore KMS
Alimentatori di tensione adatti all’alimentazione di ritorno KMV
IndraDrive-Software
MLD
IndraDrive Runtime
Funzioni tecnologiche IndraDrive
Safe Motion IndraDrive
Regolatore di frenatura
Unità di frenatura
Resistenza di frenatura
Moduli di rete decentrati
Modulo capacitivo
Condensatori di potenza
Ventilatori
Bobine motore
Filtri motore
Moduli di collegamento alla rete
Bobine di rete
Filtro di rete
Pannello
Scambiatore di calore
Accessori regolatore di azionamento
Moduli supplementari
Reattanze per circuiti intermedi
Convertitore di frequenza
EFC Convertitore di frequenza
VFD Accessori
Software Frequency Converter
EcoDrive & DIAX04
HDD
HDS
DKC
Motori & riduttori
Servomotori sincroni
MS2N Performance
MS2E Ex 3G/3D
MS2S Standard
MSK Standard
MKE Ex 2G/2D
MSM Ultra compact
MKD
MKE
Servomotori asincroni
MAD Raffreddamento esterno
MAF Raffreddamento ad acqua
2AD
ADF
Motori in kit di montaggio rotativi
MBT Motori coppia high sincroni MBT
MBS Motori del mandrino sincroni
1MB Motori del mandrino asincroni
Motori in kit di montaggio lineari
Motori lineari ironless MCL
Motori lineari ad autoraffreddamento ML3
Motori lineari a raffreddamento ad acqua MLF
Riduttori epicicloidali
GTE Economy
GTM Performance
Unità di controllo
ctrlX CORE
ctrlX CORE X3 Unità di controllo integrata nell'azionamento
ctrlX CORE X3 Unità di controllo compatta
Unità di controllo modulare ctrlX COREplus X3
Unità di controllo modulare ctrlX COREplus X5
Unità di controllo modulare ctrlX COREplus X7
Accessori ctrlX CORE
IndraControl CML
CML75
CFL Moduli funzione
CML Accessori
IndraControl XM
IndraControl XM2
IndraControl XM4
Moduli di ampliamento XFE
XM Accessori
IndraControl YM
NY Unità azionamento
NY Alloggiamento
NY Moduli di comando
NY Accessori
Ingegneria & software
ctrlX WORKS
ctrlX PLC Engineering
ctrlX I/O Engineering
ctrlX DRIVE Engineering
ctrlX SAFETY Engineering
Cam Designer
IndraSize - Drive Sizing
Virtual Machine Builder
ctrlX AUTOMATION Apps
ctrlX AUTOMATION - 3D Viewer
ctrlX AUTOMATION - Container Engine
ctrlX AUTOMATION - EtherCAT Master
ctrlX AUTOMATION - Firewall
ctrlX AUTOMATION - G-Code Runtime
ctrlX AUTOMATION - IDE
ctrlX AUTOMATION - InfluxDB
ctrlX AUTOMATION - IoT Dashboard
ctrlX AUTOMATION - Key Value Database
ctrlX AUTOMATION - Modbus TCP
ctrlX AUTOMATION - Model Connect
ctrlX AUTOMATION - Motion
ctrlX AUTOMATION - Node-RED
ctrlX AUTOMATION - Oscilloscope
ctrlX AUTOMATION - OPC UA Client
ctrlX AUTOMATION - OPC UA Pub/Sub
ctrlX AUTOMATION - OPC UA Server
ctrlX AUTOMATION - PLC
ctrlX AUTOMATION - PROFINET device app
ctrlX AUTOMATION - Python Runtime
ctrlX AUTOMATION - Service Indicator App
ctrlX AUTOMATION - Telegraf
ctrlX AUTOMATION - VPN Client
ctrlX World Partner Apps
Bosch Connected Industry - Nexeed Control plus
Bosch Connected Industry - Nexeed Cycle Time Assist
Bosch Connected Industry - Nexeed Virtual Assist
Bosch - DeviceBridge
CODESYS - Fieldbus Communication
CODESYS - IIoT Libraries
CODESYS - SoftMotion
CODESYS - WebVisu
Cordis SUITE - Low-code Modeler
Cordis SUITE - Machine Control Platform
Cordis SUITE - Machine Control Server
HD Vision Systems – LumiScan
ifp Software - oee.ai Cloud Connector
Mirasoft – AnyViz Cloud Adapter
Rhebo - OT Monitoring Sensor
SELMO - Core PLC Library
SELMO - SELMOstudio
Smart HMI - WebIQ Server
Weidmüller GTI PROCON-WEB Embedded System
WITTENSTEIN - cynapse Monitor
WITTENSTEIN - cynapse Teach-In
WITTENSTEIN - Data Gateway
IndraWorks
IndraWorks Engineering
WinStudio HMI
ILC - PLC
Gateway IoT
MLC - Motion Control XM
CamBuilder
MTX XM - CNC
MTX micro - CNC
Virtual Machine Simulation
Lantek Expert Inside
CNC - MTX Workstation
CNC - MTX Operation Desktop
I/O
ctrlX I/O (IP20)
XB Accoppiatori bus
XI1 Ingressi digitali
XI2 Uscita digitale
XI3 Ingressi analogici
XI4 Uscite analogiche
XI5 Moduli di comunicazione
XI8 Moduli del sistema
XI6 Moduli tecnologici
S20 (IP20)
S20 Accoppiatori bus
S20 Moduli di comunicazione
S20 Uscita digitali
S20 Ingressi digitali
S20 Uscite analogici
S20 Ingressi analogici
S20 Moduli di sicurezza
S20 Moduli del sistema
S20 Moduli tecnologici
S20 Accessori
Fieldline (IP67)
Inline (IP20)
R-IB IL Uscite analogici
R-IB IL Ingressi analogici
R-IB IL Accoppiatori bus
R-IB IL Uscita digitali
R-IB IL Ingressi digitali
R-IB IL Moduli di comunicazione
R-IB IL Moduli del sistema
R-IB IL Moduli tecnologici
S67E (IP65/IP67)
Moduli IO-Link
PC industriali & HMI
Box PC
ctrlX IPC PR2 compact
ctrlX IPC PR4 Mid-Range
ctrlX IPC PR5 High-End
IndraControl VPB High-End
Panel PC
ctrlX HMI VR3 Mid Range
ctrlX HMI VR4 Hight End
IndraControl VR21 Entry Level
Display
ctrlX HMI Display alloggiamento DE
ctrlX HMI DR Display a inserzione
IndraControl VDP
HMI mobile
PF10 Panel Frame
IndraControl VH21
Web Panel
ctrlX HMI WR21 pannello web
Accessori IPC & HMI
VAC Accessori
VAK Keyboard
VAM pannello di comando
VAP alimentazione di tensione
VAC Accessori HMI
VAU alimentazione elettrica continua
Sistema di sicurezza
ctrlX SAFETY
ctrlX SAFETY I/O
ctrlX SAFETY Controller
Safe Logic
Inline Safety I/O
S20 Safety I/O
SafeLogic SL
SafeLogic SLc
Safe Motion
ctrlX DRIVE Safety Options
IndraDrive Safety Options
Tecnica del movimento lineare
Guide lineari
Guide a sfere su rotaia di elevata precisione BSHP
Pattino a sfere ad alta precisione BSHP
Rotaie a sfere ad alta precisione BSHP
Accessori per guide a sfere su rotaia
Guide a sfere su rotaia Compact Line BSCL
Pattini a sfere Compact Line BSCL
Rotaie a sfera Compact Line BSCL
Accessori per guide a sfere su rotaia Compact Line
Guide a sfere su rotaia in miniatura
Mini pattino a sfere
Mini rotaie a sfere
Accessori per guide a sfere su rotaia in miniatura
Guide a rulli su rotaia
Pattino a rulli
Rotaie a rulli
Accessori per guide a rulli su rotaia
Guide a rotelle
Pattino a rotelle
Rotaie a rotelle
Cassette con viti di registrazione
Accessori per guide a rotelle
Guide per manicotti a sfere
Manicotti a sfere
Linear Set con manicotti a sfere
Alberi di precisione in acciaio
Alberi di precisione in acciaio con elementi di sostegno per albero
Supporti prismatici
Accessori per guide per manicotti a sfere
Unità di serraggio e frenatura
Sistemi di misura integrati
Sistema di misurazione IMS integrato
Pattino a sfere IMS-A
Rotaie a sfere IMS-A
Pattino a sfere IMS-I
Rotaie a sfere IMS-I
Pattino a rulli IMS-A
Rotaie a rulli IMS-A
Sistema di misura integrato IMScompact
Pattini a sfere IMScompact
Rotaie a sfere IMScompact
Accessori per sistemi di misurazione integrati
Accessori per sistemi di misurazione integrati IMS-I/IMS-A
Accessori per sistemi di misurazione integrati IMScompact
Azionamenti a vite
Viti a ricircolo di sfere
Unità di viti a sfere BASA
Chiocciole dell’unità di viti a sfere
Viti di precisione
Accessori per viti a sfere
Viti a rulli planetari
Azionamenti vite a rulli planetari PLSA
Accessori per viti a rulli planetari
Unità di azionamento AOK/AGK
Rulli a sfere e anelli di tolleranza
Rulli a sfere
Accessori per rulli a sfere
Anelli di tolleranza
Cuscinetti a strisciamento in plastica
Cilindri elettromeccanici
Cilindri elettromeccanici EMC
Cilindri elettromeccanici EMC-HP
Accessori per cilindri elettromeccanici
Accessori meccanici per cilindri elettromeccanici
Accessori elettrici per cilindri elettromeccanici
Elementi di fissaggio per cilindri elettromeccanici
Assi lineari
Linearmoduli Compact
Linearmoduli
Small Modules
Small Modules SMS
Accessori per Small Modules
Motori per Small Modules SMS
Elementi di collegamento per Small Modules SMS
Linearmoduli di precisione
Tavole di guida su rotaie
Moduli motore lineare
Moduli omega
Attuatori lineari
Slitte lineari
Unità di azionamento
Accessori per assi lineari
Accessori meccanici per assi lineari
Accessori elettrici per assi lineari
Assi lineari Small Handling
Moduli a più assi
Smart Function Kit Pressing
Accessori e componenti Smart Function Kit pressatura
Smart Function Kit Handling
Smart Function Kit Dispensing
Smart Flex Effector
Smart Flex Effector SFE
Pacchetti applicativi robot
Pacchetto applicativo KUKA
Pacchetto applicativo Stäubli
Pacchetto applicativo UR
Accessori e componenti Smart Flex Effector
Tecnica di montaggio
Elementi meccanici di base
Profilati e accessori
Profilo
Tubo quadrangolare
Profilato di serraggio
Profilato angolare in alluminio 19"
Profilato di sospensione
Piastra scanalata 30x100
Guida profilata, carrello
Anello di appoggio
Profilati di copertura
Compensazione raggio
Cappellotti di copertura
Profilato tratto SP2/R
Profilati con funzione integrata
Cavo per compensazione di potenziale
Profilato di guida cavi
Cappellotti di copertura profilati con funzione integrata
Listello di copertura
Copertura
Coperchio di chiusura
Distanziale
Angolare di raccordo
Piastre di base per profilati funzionalmente integrati
Passacavo
Paraspigolo
Spina di posizionamento
Nodo profilato
Tubo di protezione
Listello separatore
Utensile
Elementi di collegamento
Dado con testa a martello
Dado a gabbia
Vite a colletto
Dado a colletto, vite con testa a martello
Vite ad anello
Chiocciola, accessori
Dado ad espansione
Giunto parallelo
Raccordo a serraggio
Giunto a scanalatura
Angolare interno
Angolare interno R
Giunto ad angolo obliquo
Giunto di carico
Angolare R
Angolare di lamiera, mensola
Angolare di fondazione
Giunto profilato
Vite centrale
Dispositivo antitorsione
Giunto a 45°
Raccordo a serraggio rapido
Giunto di testa longitudinale
Raccordo per bulloni
Set di fissaggio QV
Chiocciola, profilato per chiocciole
Angolare
Connettore cubico
Cantonale a flangia
Giunto di testa
Giunto a T
Snodi
Snodo
Supporto girevole
Snodo per braccio portante
Piedistallo di supporto
Leva di fissaggio
Manopola a stella
Elementi per il passaggio dell’aria
Piastra flangiata
Elemento di raccordo
Raccordo a vite M12-1/4"
Giunto di testa longitudinale 45 Pneu
Giunto a T 45 Pneu
Guarnizione
Piedi
Piastra di base in acciaio 40x40
Piastra di base in acciaio 45x45
Piastra di base in acciaio 40x80
Piastra di base in acciaio 45x90
Piastra di base in acciaio 80x80
Piastra di base in acciaio 90x90
Piastra di base 135x135
Piastra di base 270x360
Piastra di base 120x120
Piastra di base 150x150
Tassello, rondella
Piedini regolabili, modulari
Mandrino
Piastre di base per piedi regolabili, modulari
Piastra di base con foro di avvitamento
Piastra di base ovale con foro di avvitamento
Piastra ammortizzatrice
Piedi regolabili
Anello ammortizzatore
Piastra
Bussola filettata
Piedi regolabili, completi
Ruote
Ruota doppia
Ruota delicata sul pavimento
Ruota resistente all'olio
Ruota per camera bianca
Ruota con gomma piena
Ruota per carichi pesanti
Ruota con flangia di attacco
Set di fissaggio ruote orientabili/a cavalletto
Ruota di sollevamento
Alloggiamento elementi di superficie
Profilato da infisso
Profilato per vetro protettivo
Blocco Variofix
Angolare S
Anello di sicurezza
Profilato listello avvitabile
Profilato per griglia di protezione
Boccola di serraggio
Compensazione di potenziale negli elementi di superficie
Supporto pianale per elementi di superficie
Sportelli e bandelle
Profilato a cerniera
Cerniera
Elemento per porta a libro
Serratura
Maniglia fissa
Maniglia di sicurezza
Listello di tenuta
Profilato di tenuta
Profilato per porta scorrevole
Paraspigolo e profilato maniglia
Scorrevole
Listello di manipolazione
Accessori per dispositivi di protezione
Compensatore di peso per porte a scorrimento verticale
Tampone d'arresto
Chiavistello magnetico
Arresto a doppia sfera
Serratura sferica a molla
Dispositivi di protezione e pareti divisorie EcoSafe
Accessori EcoSafe
Profilato per griglia di protezione WG30
Profilato per griglia di protezione WG40
Angolare per sospensione
Set di montaggio per interruttore di sicurezza
Bloccaggio per porta a due battenti
Kit di assemblaggio porta a due battenti EcoSafe
Kit di assemblaggio porta del sistema EcoSafe
Telaio di protezione EcoSafe
Pezzo di sospensione per telai
Morsetto di messa a terra
Elemento di serraggio a molla
Bilanciere
Elemento di serraggio
Set di sicurezza Safety Strip
Elementi per l’installazione
Passacavi in plastica
Passacavi in alluminio
Canalina per cavi in alluminio, coperchio di chiusura
Canalina per cavi in alluminio, paraspigolo
Canalina per cavi in alluminio, base di montaggio, set di fissaggio
Canalina per cavi in alluminio, curva
Canalina per cavi in alluminio, listello separatore
Canalina per cavi in alluminio, elemento di collegamento
Canalina per cavi in alluminio, pezzo a T canalina per cavi
Canalina per cavi in alluminio, passacavi
Canalina per cavi in alluminio, compensazione di potenziale
Canalina per cavi in alluminio, fissacavi
Portacavi
Portacavi loop
Attacco rapido
Elementi per movimento manuale
Occhiello scorrevole, moschettone
Elemento scorrevole, elemento di superficie
Componenti porta scorrevole
Rulli portanti
Cremagliera, pignone
Profilati tratti SP/R
Carrello EcoSlide
Accessori EcoSlide
Piedino per guida a rotelle
Guide lineari basate su guide a rotelle
Guida a rotelle LF6S, componenti
Guida a rotelle LF6C, componenti
Guida a rotelle LF12S, componenti
Guida a rotelle LF12C, componenti
Guida a rotelle LF20S, componenti
Guida a rotelle LF20C, componenti
Guida a rotelle LF12C, asse completo
Guida a rotelle LF12S, asse completo
Guida a rotelle LF20C, asse completo
Guida a rotelle LF20S, asse completo
Guida a rotelle LF6C, asse completo
Guida a rotelle LF6S, asse completo
Alberi scorrevoli
Alberi sincronizzatori
Componenti per applicazioni ESD
Compensazione di potenziale
Utensili
Dispositivi di foratura
Abrasivo elastico
Estrattore Variofix
Chiave angolare Torx
Sistemi di produzione manuale
Soluzioni aziendali
Posti di lavoro
Incastellatura del banco e prolunga in profilo
Pianale
Posto di lavoro regolabile in altezza componenti
Piani per il flusso di materiale
Zaino
Piastre di base, Economic
Piastre di base, Basic
Profilato di gomma
Conduttura d'energia, prese di corrente multiple
Conduttura d’energia, conduttura d'energia e barra di rete
Conduttura d’energia, cavo di rete
Conduttura d'energia, cavo di collegamento
Conduttura d’energia, elementi modulari e accessori
Illuminazione
Armadi elettrici
Fornitura di informazioni
Messa a disposizione di utensili e fornitura di parti
Accessori postazione di lavoro
Mensola
Supporto pianale
Elementi modulari per livello di trasporto
Accessori ESD
Contenitore di prelievo
Contenitore di prelievo GB
Coperture GB
Linguetta di presa, di plastica
Clip per diciture per contenitori di prelievo
Vaschette di prelievo
Contenitore di prelievo Vario
Base del contenitore di prelievo
Imbuto di riempimento
Contenitore di prelievo Vario, parti singole
Linguetta di presa, di alluminio
Profilato di sospensione per contenitori di prelievo
Singoli componenti dello scaffale per i contenitori di prelievo
Fissaggio del contenitore
Singoli componenti del braccio oscillante
Sedia girevole da lavoro
Sedie girevoli da lavoro, Basic
Sedie girevoli da lavoro, ausilio per posizione eretta
Sedie girevoli da lavoro, Dynamic-PU
Sedie girevoli da lavoro, Dynamic-Tessuto
Sedie girevoli da lavoro, Dynamic-ESD
Sedie girevoli da lavoro, Dynamic-Clean
Sedie girevoli da lavoro, Accessori
Sistemi di scaffalatura
Scaffale XLean
Scaffale Lean
Scaffale EcoFlow
Linee di trasporto XLean
Linee di trasporto componenti XLean
Linee di trasporto accessori XLean
Linee di trasporto Lean con portaguide
Linea di trasporto Lean con piastre di chiusura
Linee di trasporto componenti Lean
Accessori Lean
Guida di trasporto
Clip per diciture
Guida laterale elementi modulari
Rinforzo elementi modulari
Guida d'inserimento elementi modulari
Traverse
Sistema di profilati tubolari EcoShape
Profilato tubolare
EcoShape Bussola filettata
Giunto fisso
Giunto mobile
EcoShape Adattatore
EcoShape Cerniera
EcoShape Blocco Variofix
EcoShape Accessori
Concatenamento EcoFlow
EcoFlow completo
Singoli componenti EcoFlow
Singolarizzatore e blocco antiritorno
EcoFlow Accessori
Carrello portamateriali
Carrello portamateriali sulla postazione di lavoro completo
Carrello portamateriali Logistik Basic completo
Carrello portamateriali standard Logistik Basic
Carrello portamateriali standard Logistik Economic
Elementi modulari carrello portamateriali
Stazione FiFo
Componenti stazione FiFo
Elevatori di casse
Elevatore di casse elettrico
Accessori necessari per l’elevatore di casse
Accessori opzionali per l’elevatore di casse
Lavagne informative
Lavagna informativa a parete
Lavagna informativa Economic
Lavagna informativa mobil
Accessori lavagne informative
ACTIVE Cockpit
ACTIVE Cockpit Software
Software di applicazione app
Hardware
ACTIVE Cockpit Servizi
Sistema di trasporto a catena VarioFlow plus
Catena di trasporto
Catena di trasporto piana
Catena ad attrito statico
Catena a rullini folli D11, catena trascinatore a rullini D11
Catena trascinatore a rullini D20
Trascinatore a rulli D35
Catena trascinatore
Catena universale
Catena con rivestimento in acciaio
Catena floccata
Catena morsetti
Catena di trasporto per applicazioni ESD
VarioFlow plus sistema di alluminio
Tratto AL, profilato tratto
Tratto AL, listello scorrevole
Tratto AL, giunto profilato
Tratto AL, modulo di montaggio
Tratto AL, profilato di copertura
Tratto AL, elementi di collegamento
Curva AL
Azionamento e rinvio AL
Azionamento e rinvio AL, set di azionamento
Azionamento e rinvio AL, convertitore di frequenza
Azionamento e rinvio AL, set di collegamento
VarioFlow plus Supporti tratto AL
Supporti tratto AL, azionamento della ruota della curva
VarioFlow plus sistema di acciaio inox
Tratti STS
Tratti STS, listello scorrevole
Tratti STS, giunto profilato
Tratti STS, modulo di montaggio
Tratti STS, elementi di collegamento
Curve STS
Azionamento e rinvio STS
Azionamento e rinvio STS, set di azionamento
Azionamento e rinvio STS, convertitore di frequenza
Azionamento e rinvio STS, set di collegamento
Supporti tratto STS
Sistema ESD VarioFlow plus
Catena di trasporto piatta ESD
Listello scorrevole ESD
Ruota della curva ESD
Azionamento e rinvio ESD
Azionamento e rinvio ESD, set di azionamento
Adattatore AL-STS
Supporto tratto ESD
Trasportatore a morsetti
Trasportatore a morsetti AL struttura
Trasportatore a morsetti STS struttura
Unità di regolazione trasportatore a morsetti
Guida prodotto
Binario profilato per guide laterali
Supporto per guide laterali, fisso
Supporto per guide laterali, flessibile
Rullo pressore
Guida laterale pneumaticamente regolabile
Barriera
Svincolo universale
Piastra di scorrimento VarioFlow plus
Sistema di pallet
Pallet VarioFlow
Guida laterale per pallet
Giunzione dei tratti
Singolarizzatore VFplus
Blocco antiritorno WT
Portainterruttore VFplus
Sensori VFplus
Unità di posizionamento PE-VF/H
Unità di posizionamento PE-VF/C
Scambio fra tratti
Svincolo
Convergenza
Bilanciere sistema WT
VarioFlow plus Utensili
Utensile di montaggio catena
Spray PTFE
Utensile di montaggio per listello scorrevole
Dispositivo di foratura
Cesoia per bisellare VarioFlow plus
Utensile giunto di sicurezza
Utensile di piegatura per guida laterale VarioFlow plus
Sistemi RFID
Sistema RFID ID 200
Moduli di comunicazione ID 200
Antenne ID 200
Supporti dati mobili ID 200
Kit di montaggio ID 200
Cavo dell'antenna e di alimentazione elettrica ID 200
Cavo di collegamento e di autodiagnosi ID 200
Sistema RFID ID 15
Testina di lettura-scrittura ID 15
Supporti dati mobili ID 15
Kit di montaggio ID 15
Copertura di protezione ID 15
Accessori ID 15
Sistema di trasferimento TS 1
Pallet TS 1
Pallet WT 1/K
Pallet WT 1/S
Pallet WT 1/P
Accessori WT 1
Trasporto longitudinale TS 1
Tratti a nastro TS 1
Componenti delle unità di tratto TS 1
Curve TS 1
Curva KU 1
Curva KE 1
Curva CU 1
Trasporto trasversale TS 1
Unità di svincolo TS 1
Trasporto trasversale elettrico TS 1
Supporti TS 1
Supporti tratto TS 1
Accessori supporti tratti TS 1
Posizionamento TS 1
Comando di trasporto TS 1
Singolarizzatori pneumatici TS 1
Singolarizzatori elettrici TS 1
Ammortizzatore TS 1
Portainterruttore TS 1
Bilanciere TS 1
Sensori TS 1
Sistema di trasferimento TS 2plus
Pallet TS 2plus
Pallet WT 2/E
Pallet WT 2
Pallet WT 2/H
Pallet WT 2/F
Pallet WT 2/F-H
Pallet WT 2/LS
Moduli di telaio standard
Modulo di telaio rinforzato
Boccola di posizionamento
Mandrino di pressatura
Perno
Piastre portanti
Trasporto longitudinale tappeto e cinghia dentata
Tratti a nastro tappeto e cinghia dentata
Componenti delle unità di tratto tappeto e cinghia dentata
Trasporto longitudinale catena a tapparelle
Tratti a nastro catena a tapparelle
Componenti delle unità di tratto catena a tapparelle
Trasporto longitudinale catena a rullini folli
Tratti a nastro catena a rullini folli
Componenti delle unità di tratto catena a rullini folli
Trasporto longitudinale catena a rullini folli Vplus
Tratti a nastro catena a rullini folli Vplus
Componenti delle unità di tratto catena a rullini folli Vplus
Trasporto longitudinale catena duplex
Tratti a nastro catena duplex
Trasporto longitudinale azionamento lineare
Percorso lineare LS 2
Componenti delle unità di tratto abrasione lineare
Trasporto longitudinale accesso manutenzione
Liftgate LG 2/H
Curve e unità di rotazione
Curve TS 2plus
Tratti a nastro
Unità di rotazione TS 2plus
Trasporto trasversale TS 2plus
Elevatori
Trasporti trasversali elettrici
Unità di svincolo TS 2plus
Componenti delle unità di svincolo
Supporti TS 2plus
Supporti tratto TS 2plus
Supporti tratto accessori
Posizionamento e orientamento TS 2plus
Guida interna del pallet
Unità di posizionamento TS 2plus
Componenti delle unità di posizionamento
Componenti dell’unità di posizionamento PE 2/XP
Componenti dell’unità di posizionamento PE 2/XX
Unità di sollevamento e rotazione
Unità di sollevamento e posizionamento
Componenti dell’unità di sollevamento e posizionamento HP 2/L
Componenti dell’unità di sollevamento e posizionamento HP 2
Unità di sollevamento e rotazione HD 2/H
Componenti dell’unità di sollevamento e rotazione HD 2/H
Comando di trasporto TS 2plus
Singolarizzatore TS 2plus
Componenti singolarizzatore VE 2/S
Singolarizzatori ammortizzati
Componenti singolarizzatore VE 2/D-80
Singolarizzatori elettrici TS 2plus
Ammortizzatore TS 2plus
Blocchi antiritorno TS 2plus
Arresti scorrevoli
Componenti per arresto scorrevole VA 2/D-130
Portainterruttore TS 2
Componenti per portainterruttore
Sensori TS 2plus
Convertitore di frequenza TS 2plus
Componenti per convertitore di frequenza
Bilancieri
Componenti per bilancieri
Componenti per WI/M
Accessori TS 2plus
Unità di lubrificazione automatica decentralizzata LU 2
Unità di lubrificazione automatica decentralizzata LU 2/P
Unità di lubrificazione automatica per percorsi lineari LU 2/LS
Sistema di trasferimento TS 2pv
Trasporto longitudinale TS 2pv
Tratto a nastro CSS/B
Tratto a nastro CSS/BM
Tratto a nastro CSS/F
Tratto a nastro CSS/FM
Tratto a nastro CSS/NT
Componenti per trasporto longitudinale
Azionamento di trasmissione
Trasporto trasversale TS 2pv
Unità di svincolo TS 2pv
Supporti TS 2pv
Componenti per supporti
Posizionamento e orientamento, comando di trasporto
Arresto
Componenti per trasporto e comando
Arresto fisso con ugello per l'aria
Ammortizzatore DA 2/30
Ammortizzatore con dispositivo di soffiaggio
Singolarizzatore VE 2/D-60 con arresto di plastica
Ugello per l’aria
Sistema di trasferimento TS 5
Pallet TS 5
Corpo di base
Accessori corpo di base
Piastre portanti standard
Piastre portanti variabili
Unità di azionamento TS 5
Set di azionamento
Lamiere di chiusura per set di azionamento
Set di collegamento
Convertitore di frequenza TS 5
Trasporto longitudinale TS 5
Unità di tratto con rulli a manubrio
Lamiere di chiusura per unità di tratto con rulli a manubrio
Coperture di protezione per unità di tratto con rulli a manubrio
Unità di tratto con rulli completi
Lamiere di chiusura per unità di tratto con rulli completi
Coperture di protezione per unità di tratto con rulli completi
Unità di tratto con Open Center
Lamiere di chiusura per unità di tratto con Open Center
Coperture di protezione per unità di tratto con Open Center
Coperture di protezione per passaggi
Set di collegamento trasporto longitudinale
Curve, svincoli, unità di rotazione
Curve TS 5
Svincoli TS 5
Convergenze
Svincoli a tre vie
Unità di rotazione TS 5
Trasporto trasversale TS 5
Unità di svincolo TS 5
Ammortizzatore TS 5
Set di collegamento trasporto trasversale
Ponti di collegamento
Coperture di protezione per HQ
Coperture delle guide laterali
Supporti TS 5
Posizionamento e orientamento TS 5
Unità di posizionamento TS 5
Set di montaggio
Bussole di protezione
Coperture delle guide laterali per unità di posizionamento
Coperture di protezione per PE 5/OC...
Comando di trasporto TS 5
Singolarizzatore TS 5
Supporto per sensori
Sensori TS 5
Sistemi di identificazione TS 5
Utensili TS 5
Trasportatore a nastro modulare VarioFlow belt
Nastro modulare
Tratto AL
Elementi del tratto
Profilato di copertura
Elementi di collegamento VarioFlow belt
Curva AL VarioFlow belt
Azionamento e rinvio
Convertitore di frequenza VarioFlow belt
VarioFlow belt Supporti tratto AL
Guida prodotto VarioFlow belt
Piastra di scorrimento VarioFlow belt
Binari profilati per guide laterali VarioFlow belt
Supporto per guide laterali, fisso VarioFlow belt
Supporto per guide laterali, flessibile VarioFlow belt
Utensili VarioFlow belt
Cesoia per bisellare VarioFlow belt
Utensile di piegatura per guida laterale VarioFlow belt
Tecnologia di avvitatura
Avvitatore a batteria con sistema radio Nexo
Avvitatore a pistola NXP
Avvitatore a testina angolare NXA
Avvitatore VarioLine NXV
Testine Nexo
Accessori Nexo
Avvitatore a pistola
avvitatore a testina angolare
Avvitatore manuale ErgoSpin
ErgoSpin
GripLine
LS-ESG
SlimLine
VarioLine
CC-ErgoSpin
Testine ErgoSpin
Adattatori per testine
Testine assiali
Testina angolare
Testina angolare testine speciali
Accessori ErgoSpin
Cavi ErgoSpin
Cavo di collegamento angolare-dritto
Cavo di collegamento angolare-angolare
Cavo di collegamento diritto-diritto
Cavo di cavo di collegamento dritto-angolare
Cavo di collegamento alla rete
Cavo di accoppiamento della rete
Cavo di programmazione USB
Mandrini avvitatori
Adattatore
Grandezza 2
Grandezza 3
Grandezza 4
Grandezza 5
Adattatore ridondante
Testine mandrini avvitatori
Testina assiale
Testina disassata
Testina disassata con MWG integrato
Unità di avanzamento
Motori EC
Trasduttore
Tubazioni
Riduttore epicicloidale
Supporto del mandrino
Scatola a ingranaggi intermedia
Collegamento diritto-angolare
Collegamento angolare-angolare
Prolunga diritto-diritto
Prolunga angolare-diritto
Accoppiatore di rete
Programmazione USB
Collegamento alla rete
Elettronica di comando e potenza
Sistema compatto CS351
Sistema compatto CC-CS351
Sistema modulare
Armadio elettrico
Moduli interfaccia
Accessori elettronica di comando e potenza
Sistema di pressatura
Forza nominale 2kN
Forza nominale 7kN
Forza nominale 19kN
Forza nominale 30kN
Forza nominale 70kN
Sistema di controllo TASS
Parti intercambiabili
Pezzi grezzi parte intercambiabile
Elemento TASS
Torque Range 1
Torque Range 2
Torque Range 3
Torque Range 4
Torque Range 5
Elettronica mobile e telematica
Hardware BODAS
Centraline BODAS
Sensori BODAS
Connectivity Units BODAS
Display BODAS
Pannelli di comando per regolazione elettroidraulica organo sollevatore EHC
Dispositivi di pilotaggio elettronici
Surround Sensing
Amplificatori
Software BODAS
Software applicativo BODAS
Automazione powered by BODAS
Strumenti BODAS
BODAS Connect
Academy
Sistemi
Set di dispositivi/sistemi automazione della fabbrica
Set di dispositivi idraulica
Idraulica di commutazione - Azionamento manuale
Idraulica di commutazione - Azionamento elettrico
Idraulica di commutazione - Ricerca di errori
Idraulica proporzionale
Idraulica di regolazione
Comando a strozzamento
Comando load-sensing
Comando LUDV
Sistemi di sterzo idrostatici
PLC per idraulica
Connected Hydraulics
Accessori set di dispositivi idraulica
Set di dispositivi pneumatica
Azionamento manuale/pneumatico
Azionamento elettrico
Accessori set di dispositivi pneumatica
Stazioni di lavoro sensori
Multiplex 300, 1-6 posti di lavoro
Multiplex 200, 1-4 posti di lavoro
Multiplex 100, 1-4 posti di lavoro
Accessori/parti di ricambio Multiplex 100/200
Stazioni di lavoro idraulica
Hydraulix 300
Hydraulix 200
Accessori/parti di ricambio Hydraulix 300
Accessori/parti di ricambio Hydraulix 200
Stazioni di lavoro pneumatica
Accessori/parti di ricambio Multiplex 100/200/300
Componenti e parti di ricambio
Pneumatica
Elettricità/elettrotecnica
Tecnica di misurazione
Parti di ricambio
Automazione della fabbrica
Stazioni di lavoro
Media
Mezzi di lavoro
Libri specialistici
Esercizi con soluzioni per insegnanti
Esercizi per studenti
Saldatura di resistenza
Controlli di saldatura
PRC7000
PSI6000
PST600E
Trasformatori di saldatura
PSG3000
PSG6000
Armadi elettrici di saldatura
WSC70
WSC60
Software di saldatura
Robotica mobile
Componenti robotica mobile
ROKIT Locator
Accessori ROKIT Locator
Sistema di trasferimento autonomo ACTIVE Shuttle
ACTIVE Shuttle
Accessori ACTIVE Shuttle
Software ACTIVE Shuttle