ctrlX HMI DR Écran intégré

Les écrans haute résolution de la série DR du portefeuille ctrlX HMI sont disponibles dans des tailles à l'échelle. Ils permettent une commande exacte à l'aide de l'écran tactile multipoint capacitif 10 doigts. Un montage horizontal et vertical est possible. Le verre frontal anti-reflet et trempé chimiquement le rend résistant aux conditions environnementales défavorables et garantit une longue durée de vie. L'interface longue distance permet des distances allant jusqu'à 100 m entre l'écran d'exploitation et le Box PC. En option, il est possible de faire fonctionner deux écrans en parallèle ou jusqu'à trois écrans en série.