MTX XM - CNC

MTX ist das individuell skalierbare CNC-System mit integrierter SPS für spanende, umformende und additive Fertigungsverfahren. Herausragende Leistungsdaten und umfangreiche Technologiefunktionen ermöglichen höchste Produktivität und maximale Flexibilität. Ganz gleich, ob eine Standardmaschine oder eine vollautomatisierte Produktionsanlage gesteuert wird – MTX sorgt in jeder Applikation für hochdynamische Bearbeitung bei minimierten Nebenzeiten.

MTX ist das ideale CNC-System für:

▪Fräsen
▪Bohren
▪Schleifen
▪Zahnradbearbeiten
▪Drehen
▪Biegen (Rohre, Draht)
▪Nibbeln
▪Stanzen
▪Strahlschneiden (Laser, Plasma, Wasser, Autogen)
▪Handhaben
▪Additive Fertigunsverfahren (3D-Druck)

->Bis zu 250 Achsen in bis zu 60 Kanälen
->Kürzeste SPS- und CNC-Zykluszeiten, auch für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung
->Innovativer CNC-Kern mit umfangreichen Technologiefunktionen
->Flexibel konfigurierbare, intuitive Bedienoberfläche und einheitliches Bedienkonzept für einfaches Programmieren
->Offene Systemplattform

->60 unabhängige CNC-Kanäle können bis zu 250 Achsen steuern, von denen 60 eine Spindelfunktion haben können
->Wahlweise ProfiNet-E/A- oder Ethernet/IP-Kommunikation
->Optionale SafeMotion und SafeLogic
->Intuitive Multitouch-Bedienerschnittstelle mit integrierter Bearbeitungssimulation
->Optimiertes Technologiepaket für Hochgeschwindigkeits-Laserschneiden
->Zusatzsoftware, z.B. Teileprogrammverschlüsselung, Zykluszeit- und Energieoptimierung