PSI6000

Con PSI6000 para aplicaciones de hasta 360 kA se aumenta la seguridad del proceso, se reducen los costes de los trabajos posteriores y se obtiene una calidad constante de los puntos de soldadura, también con las combinaciones de materiales más complejas.
Miles de sistemas en uso: los sistemas de soldadura de Bosch Rexroth convencen a fabricantes de automóviles, proveedores y fabricantes de máquinas de soldadura.

La estructura flexible del control y los procesos de regulación adaptativa abren el camino a nuevas e innovadoras aplicaciones.
Las funciones estándar, como la regulación de corriente constante, la regulación de presión, el concepto de cuidado de los electrodos y el fresado de electrodos garantizan una calidad de soldadura adecuada para sus requisitos.

La acreditada serie modular de mando de media frecuencia para aplicaciones de soldadura por puntos y por proyección
• Frecuencia de trabajo 1000 Hz
• Disponible con refrigeración por aire o agua en distintas clases de potencia
• Corriente de pico máxima de 2400 A para aplicaciones de hasta 120 kA
• Calidad máxima de los puntos de soldadura gracias al regulador de UI adaptativo PSQ6000 (se puede equipar posteriormente de forma opcional)
• Hay disponibles variantes de control con diferentes interfaces E/S
• Diferentes interfaces de bus de campo que se pueden equipar posteriormente de forma opcional
• Manejo y diagnóstico eficientes con el software de ingeniería BOS6000 y el panel de mando VCP05