容器安装座 ESD

  • 容器安装件用于安装工具架、卡装式容器、卡装式托盘、和卡装架
  • 适用于 8 mm 和 10 mm 沟槽

Product attributes

型材槽

8; 10

ESD

包装单位

10

供货范围

包括紧固件

材料

PA 66

紧固件

1x 沉头螺栓 DIN7991-M5x16,1x T 型螺母,沟槽 10 M5,1x 中间件 8/10

材料说明

容器修复:PA 66,黑色,紧固件材料:钢,镀锌

重量 [kg]

0.03

Download link
3D CAD

For this product we found matching items in our spare parts catalog

Open Spare Parts Catalog