Select your location
Select your location
铰链,LIFTOFF,左侧 P1=20 P2=20
Product attributes | |
---|---|
型材槽 |
6 |
ESD |
是 |
铰链类型 |
可拆卸 |
designLINE |
是 |
包装单位 |
2 |
力 [Fmax] [N] |
300 |
型材 P2 [mm] |
20 |
材料 |
压铸铝 |
尺寸 B [mm] [mm] |
20 |
尺寸 A [mm] [mm] |
20 |
材料说明 |
铰链:铸铝,带涂层,紧固件材料:钢,镀锌,槽销:钢,镀锌,垫圈:PA |
紧固件 |
2x 沉头螺栓 DIN7991-M4x8,2x T 型螺母,沟槽 6 M4,1x 垫圈 DIN125-A6.4 |
型材 P1 [mm] |
20 |
供货范围 |
包括紧固件 |
尺寸 a [mm] [mm] |
12.5 |
尺寸 b [mm] |
12.5 |
重量 [kg] |
0.04 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842543327 |
Download link |
---|
3D CAD |