Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
产品系列分类 |
逻辑元件,压力补偿器带静态负载信号 |
产品系列类型 |
VRLA |
产品系列 |
VRLA-16A-S |
最大工作压力. [bar] |
350 |
油口数量 |
4 |
最大体积流量 [l/min] |
160 |
阀心滑阀 |
滑阀类型 |
直接 - 先导式 |
外部先导式 |
连接类型 |
拧入式插装阀 |
插孔 |
CA-16A-4N |
公称流量 [l/min] |
160 |
密封材料 |
NBR |
液压油 |
HL,HLP |
产品系列 |
逻辑元件 |
产品类型 |
VRLA |
重量 [kg] |
0.5 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18321-88 |