Select your location
Select your location
角件 45x45 套件 designLINE
Product attributes | |
---|---|
型材槽 |
10 |
ESD |
是 |
尺寸 |
45x45 |
颜色 |
白铝 (RAL 9006) |
designLINE |
是 |
包括固定材料 |
是 |
弯矩 1 [Nm] |
60 |
材料 |
压铸铝,磨光和涂漆 |
弯矩 2 [Nm] |
160 |
供货范围 |
包括紧固件 (FS),角件 designLINE |
材料说明 |
角件 designLINE:铸铝,光滑,涂漆,紧固件材料:钢,镀锌 |
紧固件 |
2x T 型螺栓 M8x25,2x 外螺母 M8 |
推荐配件 |
偏移滑块 (3842523593),盖帽角件 45x45,信号灰 (3842548862),盖帽角件 45x45,黑色 (3842548863) |
重量 [kg] |
0.12 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842551606 |
Download link |
---|
3D CAD |