A2FM 是一款定量马达,带有采用斜轴式设计的轴向锥形活塞回转体,用于开式和闭式回路中的流体静力驱动。在采用斜轴式设计的轴向柱塞单元上,柱塞与传动轴呈一定角度布置。柱塞直接支撑在传动轴上,并在该处根据压力产生扭矩。

  • 大功率密度
  • 总效率非常高
  • 初始效率高
  • 牢固的 40° 斜轴式设计

Product attributes

产品系列

A2FM

驱动类型

马达

标称尺寸(排量) [cm³]

107

系列

61

旋转方向

交替

密封材料

FKM

低温规格

轴端

A(花键轴,符合 DIN 5480 标准)

安装法兰

4 孔,符合 ISO 3019-2 标准

工作油口

01(油口 A、B;SAE 后方)

速度检测

不带

限压阀

不带

回转体,液压部件

标准

传动轴轴承

标准轴承

轴密封圈

标准 WDR

设备接口

漏油管接头 T1

设备接口,状态

漏油管接头 T1,已堵上

油口接板安装规格

安装规格 1(标准)

安装螺栓

标准

油口接板

A 标准

最大体积流量 [l/min]

0.0

验收机构(外部)

标准(无验收)

检验证书

不带

检验证书的语言代码

不带

涂色/底漆

RAL 9005 深黑

涂色/面漆

不带

重量 [kg]

32.5

For this product we found matching items in our spare parts catalog

Open Spare Parts Catalog