Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
产品系列分类 |
比例溢流阀,先导式,下降特性曲线 |
产品系列类型 |
KBVS |
最大工作压力. [bar] |
420 |
油口数量 |
2 |
最大体积流量 [l/min] |
80 |
正常位置 |
常闭 |
阀心滑阀 |
滑阀类型 |
直接 - 先导式 |
先导式 |
连接类型 |
拧入式插装阀 |
插孔 |
R/UNF 10-01-0-06 |
公称流量 [l/min] |
80 |
驱动类型 |
电比例 |
线圈 |
GP37 |
集成线圈 |
单独订购 |
密封材料 |
FKM |
液压油 |
HL,HLP,HEES,HEPG |
产品类型 |
KBVS |
产品系列 |
卸载 |
重量 [kg] |
0.31 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18152 |