Select your location
Select your location
高性能范围内的工业液压阀。对设定点信号进行可靠的压力释放。
Product attributes | |
---|---|
连接图 |
ISO 4401-03-02-0-94 |
产品系列 |
DBEBE6X |
最大工作压力. [bar] |
315 |
最大体积流量 [l/min] |
40 |
活塞符号 |
P → T |
连接类型 |
底板安装 |
标称尺寸 |
6 |
驱动类型 |
通过集成电子元件实现电气控制 |
连接数 |
4 |
开关位置数 |
2 |
电源电压 |
24 VDC |
电插头 |
7 芯设备插头 (6 + PE) |
电气连接说明 |
7 针设备插头 (6 + PE),符合 EN 175201-804 |
连接 |
模拟,额定值 4 … 20 mA |
液压油 |
HL,HLP |
密封件 |
NBR |
重量 [kg] |
3.5 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 6ae4a446-c21e-4151-ae1c-cbc93f0d59d9 |
Manual | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |
Download link |
---|
3D CAD |