Select your location
Select your location
改装套件 HD 2-LS,160x160
Product attributes | |
---|---|
供货范围 |
包含紧固件 |
所需配件 |
VE 2/… 挡停器,传感器检测距离 SN ≥ 4 mm 的传感器 M12x1,非齐平安装,而是可以采用 0.5 mm 错置安装 |
重量 [kg] |
0.36 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842563535 |