Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
产品系列分类 |
3 位 4 通 - 2 位 4 通换向阀联 |
产品系列类型 |
LF1 |
油口数量 |
4 |
最大工作压力. [bar] |
310 |
位置 |
3 |
最大体积流量 [l/min] |
35 |
阀心滑阀 |
滑阀类型 |
直接 - 先导式 |
直动式 |
连接类型 |
螺纹连接 |
额定流量 [l/min] |
35 |
驱动类型 |
电磁操作开/关 |
集成线圈 |
集成线圈 |
电源电压 |
27 V DC |
电插头 |
Deutsch DT04-2P |
油口 |
G 3/8 |
手动超驰控制 |
按压式手动应急操作 |
密封材料 |
NBR |
液压油 |
HL,HLP |
产品系列 |
独立式四位三通、四位二通方向阀,直动式 |
产品类型 |
LC1F-Z |
重量 [kg] |
1.83 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18305-01 |