• 最大工作压力 210 bar (3000 psi)
  • 最大流量 10 l/min (3 gpm)
  • 结构尺寸 2
  • 接口:G 1/4

Product attributes

产品系列分类

八位二通/位置,切换阀

产品系列类型

VS570

油口数量

8

最大工作压力. [bar]

210

位置

2

最大体积流量 [l/min]

10

阀心滑阀

滑阀类型

直接 - 先导式

直动式

连接类型

螺纹接口

公称流量 [l/min]

10

驱动类型

电磁致动开/关

集成线圈

集成线圈

电源电压

12 V DC

电插头

DIN 43650 - EN 175301-803

油口

G 1/4

出口类型

内部泄油管路

密封材料

NBR

液压油

HL,HLP

产品类型

VS57X

产品系列

6 通

重量 [kg]

6.99

For this product we found matching items in our spare parts catalog

Open Spare Parts Catalog