• 最大工作压力 310 bar (4495 psi)
  • 最大流量 140 l/min (37 gpm)
  • 尺寸 12
  • 接口:G 3/4

Product attributes

产品系列分类

三位二通/位置,切换阀

产品系列类型

VS92

油口数量

3

最大工作压力. [bar]

310

位置

2

最大体积流量 [l/min]

140

阀心滑阀

滑阀类型

直接 - 先导式

直动式

连接类型

螺纹连接

额定流量 [l/min]

140

驱动类型

电磁操作开/关

集成线圈

集成线圈

电源电压

24 V DC

电插头

Deutsch DT04-2P

油口

G 3/4

出口类型

内部泄油管路

密封材料

NBR

液压油

HL,HLP

产品类型

VS9X

产品系列

3 通

重量 [kg]

3.5

For this product we found matching items in our spare parts catalog

Open Spare Parts Catalog