• 最大工作压力 310 bar (4495 psi)
  • 最大流量 60 l/min (16 gpm)
  • 尺寸 6
  • 接口:G 1/2

Product attributes

产品系列分类

三位二通/位置,切换阀

产品系列类型

VS82

最大工作压力. [bar]

310

油口数量

3

位置

2

最大体积流量 [l/min]

60

阀心滑阀

滑阀类型

连接类型

螺纹接口

直接 - 先导式

直动式

公称流量 [l/min]

60

驱动类型

电磁致动开/关

集成线圈

集成线圈

电源电压

12 V DC

电插头

带配对插头

油口

G 1/2

出口类型

内部泄油管路

密封材料

NBR

液压油

HL,HLP

产品类型

VS8X

产品系列

3 通

重量 [kg]

1.84

For this product we found matching items in our spare parts catalog

Open Spare Parts Catalog