Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
机电气缸的紧固元件 |
补偿耦接头 |
公称尺寸 [mm] |
40 |
重量 [kg] |
0.44 |
材料 |
镀锌钢 |
尺寸 A1 [mm] |
60 |
尺寸 A2 [mm] |
56 |
轴向游隙尺寸 |
0.4 mm ... 0.8 mm |
轴向间隙最大尺寸 [mm] |
0.8 |
轴向间隙最小尺寸 [mm] |
0.4 |
尺寸 D1 H11 [mm] |
25 |
尺寸 D6 H13 [mm] |
9 |
尺寸 D7 H13 [mm] |
15 |
尺寸 E1 [mm] |
42 |
尺寸 E1 公差 [mm] |
±0.2 |
尺寸 E2 [mm] |
38 |
尺寸 E2 公差 [mm] |
±0.2 |
尺寸 H [mm] |
30 |
尺寸 H1 [mm] |
20 |
径向间隙尺寸 |
1.9 mm ... 2.3 mm |
径向间隙最大尺寸 [mm] |
2.3 |
径向间隙最小尺寸 [mm] |
1.9 |
尺寸 SW [mm] |
19 |
尺寸 T2 [mm] |
9 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 0a4f249c-6e95-4e5f-adf6-168ebb2260ca |
Manual | 799a10f0-5e6a-420c-a16a-a89819d968f7 |