Product attributes | |
---|---|
机电气缸的紧固元件 |
柔性耦接头 |
公称尺寸 [mm] |
50,63 |
重量 [kg] |
0.65 |
轴向游隙尺寸 |
0.05 mm ... 0.5 mm |
轴向间隙最大尺寸 [mm] |
0.5 |
轴向间隙最小尺寸 [mm] |
0.05 |
尺寸 B1 [mm] |
8 |
尺寸 D1 [mm] |
32 |
尺寸 D2 [mm] |
45 |
尺寸 D3 [mm] |
22 |
尺寸 F [mm] |
30 |
尺寸 L |
103 |
尺寸 L 公差 [mm] |
±2 |
尺寸 L2 [mm] |
30 |
尺寸 L3 [mm] |
9 |
尺寸 L3 公差 [mm] |
±1 |
尺寸 RV [mm] |
1 |
尺寸 SW1 [mm] |
30 |
尺寸 SW2 [mm] |
20 |
尺寸 SW3 [mm] |
24 |
尺寸 SW4 [mm] |
41 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 0a4f249c-6e95-4e5f-adf6-168ebb2260ca |
Manual | 799a10f0-5e6a-420c-a16a-a89819d968f7 |
For this product we found matching items in our spare parts catalog