Select your location
Select your location
滚珠导轨的钢盖安装工具
规格 = 25
Product attributes | |
---|---|
配件,适用于 |
导轨 |
公称尺寸 [mm] |
25 |
重量 [kg] |
0.38 |
规格脚注 |
只能作为一个整体交付 |
Document type | Download link |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |