Select your location
Select your location
滚珠导轨系统的密封套件
带防护带
规格 45
Product attributes | |
---|---|
配件,适用于 |
导向滑块 |
公称尺寸 [mm] |
45 |
重量 [kg] |
0.2 |
类型 |
带防护带 |
尺寸 A4(型材导轨导向系统) [mm] |
85 |
尺寸 B3 [mm] |
11.1 |
尺寸 B4 [mm] |
8 |
尺寸:直径 S12(型材导轨导向系统) [mm] |
7 |
尺寸:直径 S9(型材导轨导向系统) [mm] |
5 |
尺寸 E8(型材导轨系统) [mm] |
69.8 |
尺寸 E9(型材导轨系统) [mm] |
20.5 |
尺寸 H3 [mm] |
49.5 |
Document type | Download link |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |