Select your location
Select your location
针对变速驱动进行了优化。低噪音污染和低脉动水平。高效率。无负载变化限制
Product attributes | |
---|---|
位移类型 |
恒定 |
产品系列 |
PGH |
最大工作压力. [bar] |
210 |
通过驱动 |
有 |
旋转方向 |
右转 |
轴端 |
齿啮式 38-4,17T 12/24 DP,ISO 3019-1 |
安装法兰 |
双孔安装法兰 127-2,符合 ISO 3019-1 标准 |
液压油 |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
密封件 |
FKM |
重量 [kg] |
50.96 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 341c0e75-84c0-45a0-99ee-7804b6c0b9e6 |
Manual | 8f119190-63f0-458a-ac6c-99e976d4f50c |