Select your location
Select your location
适用于变速驱动。低噪音和脉动水平。通过间隙补偿提高效率。铸铁外壳,无负载变化限制。可与其他力士乐泵灵活组合。
Product attributes | |
---|---|
位移类型 |
恒定 |
标称尺寸 [cm³] |
5 |
产品系列 |
PGH |
最大工作压力. [bar] |
315 |
最大体积流量 [l/min] |
15.72 |
轴端 |
圆柱形 Ø 18 带滑键 |
通过驱动 |
有 |
旋转方向 |
右转 |
轴端 |
Ø 18 mm 圆柱形,配有滑键 |
安装法兰 |
双孔安装法兰 82-2,符合 ISO 3019-1 标准 |
液压油 |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
密封件 |
FKM |
重量 [kg] |
6.14 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | a487e743-db65-498f-963d-889e963f3247 |