高性能范围内的工业液压阀。可靠地将压力降低到设定值信号。

  • 滑阀
  • 直营
  • 压力设置范围高达 16 bar
  • 带隐藏式手动操作

Product attributes

连接图

ISO 4401-03-02-0-05

产品系列

3DREP(E)6

最大工作压力. [bar]

100

最大体积流量 [l/min]

15

活塞符号

P → A,P → B / A → T,B → T

连接类型

底板安装

标称尺寸

6

驱动类型

通过外部电子元件实现电气控制

连接数

4

开关位置数

3

电源电压

24 VDC

电插头

3 芯设备插头 (2 + PE)

电气连接说明

3 针设备连接器 (2 + PE),符合 EN 175301-803

液压油

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

密封件

NBR

重量 [kg]

2.45

For this product we found matching items in our spare parts catalog

Open Spare Parts Catalog

Accessories