Select your location
Select your location
Product attributes | |
---|---|
产品系列分类 |
流量控制阀,压力补偿,固定设置式流量控制器,带旋入套筒 |
产品系列类型 |
SFC |
油口数量 |
2 |
最大工作压力. [bar] |
210 |
最大体积流量 [l/min] |
10 |
连接类型 |
螺纹接口 |
直接 - 先导式 |
先导式 |
公称流量 [l/min] |
10 |
油口 |
G 1/4 |
液压油 |
HL,HLP |
重量 [kg] |
0.11 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18316-12 |