Select your location
Select your location
外啮合齿轮泵的主要任务是将机械能(扭矩和转速)转化为液压能(流量和压力)。为了减少能量损失,力士乐设计的外啮合齿轮泵具有极高的效率。这种高效率是通过与压力相关的间隙密封和高精度加工制造来实现的。
Product attributes | |
---|---|
最大体积流量 [l/min] |
84.0 |
Nominal size [cm³/rev] |
28 |
最大间歇压力 [bar] |
200 |
最大转速 [rpm] |
3000 |
Drive shaft |
锥体 1:5 |
旋转方向 |
右转 |
前端盖 |
矩形法兰直径 80 mm |
外壳材料 |
铝制 |
噪声级 |
较高频率时噪音低 |
产品 |
外啮合齿轮单元 |
功能 |
泵 |
Model |
类型 S (4 ... 28 cm^3/转) SILENCE |
Series |
轴直径 Ø 18mm |
Version |
磷化处理,销定位 |
油口 |
用于螺纹接头 ISO8434-1 的方形法兰 |
密封材料 |
NBR |
后端盖 |
标准 |
重量 [kg] |
4.8 |
Download link |
---|
3D CAD |