Select your location
Select your location
外啮合齿轮泵的主要任务是将机械能(扭矩和转速)转化为液压能(流量和压力)。为了减少能量损失,力士乐设计的外啮合齿轮泵具有极高的效率。这种高效率是通过与压力相关的间隙密封和高精度加工制造来实现的。
Product attributes | |
---|---|
最大体积流量 [l/min] |
38.5 |
Nominal size [cm³/rev] |
11 |
最大间歇压力 [bar] |
280 |
最大转速 [rpm] |
3500 |
Drive shaft |
锥形带轴键 g 1:5,用于前盖 A |
旋转方向 |
从轴端方向看,逆时针旋转 |
前端盖 |
外置轴承,中央圆直径 80 mm(类型 1) |
外壳材料 |
铝制 |
噪声级 |
标准噪声级 |
产品 |
外啮合齿轮单元 |
功能 |
泵 |
Model |
High perf (F) (4..28 cm³/U) |
Series |
轴承直径 18 mm |
Version |
磷化处理,高精度盖板安装 |
油口 |
方形法兰(德国版) |
密封材料 |
NBR |
后端盖 |
标准(灰铸铁) |
重量 [kg] |
3.46 |
Download link |
---|
3D CAD |