Select your location
Select your location
齿形带 LF6S L50000
Product attributes | |
---|---|
长度 [L3] [mm] |
50000 |
材料 |
PU,带嵌入式钢丝 |
长度相关质量 [m'] [kg/m] |
0.05 |
重量 [kg] |
2.85 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842513646 |