Select your location
Select your location
滚珠导轨系统的波纹管(标准)
型号 2:带紧固框和端板
尺寸 = 45
Product attributes | |
---|---|
配件,适用于 |
导向滑块 |
公称尺寸 [mm] |
45 |
带导轨的导向滑块的高度 [mm] |
60 |
重量 [kg] |
0.2 |
系数 U 脚注 |
换算因子(请参阅项目进度信息) |
类型 |
类型 2 |
尺寸 A4(型材导轨导向系统) [mm] |
83 |
尺寸 B3 [mm] |
12 |
尺寸 H(型材导轨系统) [mm] |
60 |
尺寸 H3 [mm] |
49 |
尺寸 H4 [mm] |
59 |
尺寸 K3(型材导轨系统) [mm] |
8 |
尺寸 W [mm] |
26.9 |
Document type | Download link |
---|---|
操作说明 | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |