Select your location
Select your location
铰链,可拆卸 P1=45/60 P2=45/60
Product attributes | |
---|---|
型材槽 |
8,10 |
铰链类型 |
可拆卸 |
包装单位 |
2 |
开启角度 [°] |
180 |
力 [Fmax] [N] |
300 |
型材 P2 [mm] |
45, 60 |
材料 |
锌压铸 |
紧固件 |
2x 沉头螺栓 DIN7991-M8x16,2x T 型螺母,沟槽 10 M8 |
材料说明 |
铰链:锌压铸,端盖:PP,信号灰,紧固件材料:钢,镀锌 |
供货范围 |
包括紧固件 (FS),2 x 端盖 |
型材 P1 [mm] |
45, 60 |
重量 [kg] |
0.31 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842555576 |
操作说明 | search?s=download&q=3842555576 |
Download link |
---|
3D CAD |