Select your location
Select your location
金属支架
Product attributes | |
---|---|
型材槽 |
10 |
尺寸 |
60x60x42 |
ESD |
是 |
包装单位 |
20 |
材料 |
钢板,镀锌 |
所需配件 |
T 型螺栓 M8x20,10 mm 锁坑 ,外螺母 M8 |
重量 [kg] |
0.12 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842146813 |
Download link |
---|
3D CAD |