Select your location
Select your location
2 通插装阀的控制盖,根据液压符号,与 2 通插装阀组合可实现可靠的压力限制
Product attributes | |
---|---|
产品系列 |
LFA …E |
最大工作压力. [bar] |
400 |
连接类型 |
底板安装 |
标称尺寸 |
63 |
驱动类型 |
手动压力调节 |
电气连接说明 |
3 芯连接器 (2 + PE),符合 EN 175301-803 标准 |
液压油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
密封件 |
NBR |
重量 [kg] |
17.1 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | 484fac22-e9e3-4691-a628-379f39607224 |
操作说明 | 2ec766f2-e244-41ae-873f-65d2896298fa |