Select your location
Select your location
二通插装阀控制盖.
Product attributes | |
---|---|
连接图 |
ISO 7368 |
产品系列 |
LFA |
最大工作压力. [bar] |
420 |
活塞符号 |
符号 GWMA20 |
连接类型 |
底板安装 |
标称尺寸 |
40 |
驱动类型 |
通过液压致动 |
电气连接说明 |
3 芯连接器 (2 + PE),符合 EN 175301-803 标准 |
液压油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
密封件 |
NBR |
重量 [kg] |
9.75 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | b105177e-d348-46c3-a365-2a1efab562f5 |
操作说明 | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |