Select your location
Select your location
二通插装阀的控制盖.
Product attributes | |
---|---|
连接图 |
ISO 7368 |
产品系列 |
LFA ..E |
最大工作压力. [bar] |
420 |
最大体积流量 [l/min] |
320 |
活塞符号 |
A → B,B → A |
连接类型 |
底板安装 |
标称尺寸 |
16 |
驱动类型 |
通过液压致动 |
连接数 |
2 |
开关位置数 |
2 |
电源电压 |
24 VDC |
电插头 |
4 芯设备插头,M12 x 1,A 编码 |
电气连接说明 |
3 芯连接器 (2 + PE),符合 EN 175301-803 标准 |
液压油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
密封件 |
NBR |
重量 [kg] |
3.7 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | c3be49d0-1a22-4f14-877c-402e0d2ba4b7 |
操作说明 | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |