Select your location
Select your location
高性能范围内的工业液压阀。根据液压符号可靠切换油流方向
Product attributes | |
---|---|
连接图 |
ISO 7368 |
产品系列 |
LC |
最大工作压力. [bar] |
420 |
最大体积流量 [l/min] |
2050 |
活塞符号 |
符号 A40D |
连接类型 |
插装阀 |
标称尺寸 |
40 |
驱动类型 |
通过液压致动 |
连接数 |
2 |
开关位置数 |
2 |
电气连接说明 |
3 芯连接器 (2 + PE),符合 EN 175301-803 标准 |
液压油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
密封件 |
NBR |
重量 [kg] |
1.8 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | b105177e-d348-46c3-a365-2a1efab562f5 |
操作说明 | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |