高性能范围内的工业液压阀。根据液压符号可靠切换油流方向

  • 高性能范围内的工业液压阀
  • 根据液压符号可靠切换油流方向
  • 无遮盖
  • 环形区域 B=50%

Product attributes

连接图

ISO 7368

产品系列

LC

最大工作压力. [bar]

420

最大体积流量 [l/min]

11500

活塞符号

符号 A5E

连接类型

插装阀

标称尺寸

100

驱动类型

通过液压致动

开关位置数

2

电气连接说明

3 芯连接器 (2 + PE),符合 EN 175301-803 标准

液压油

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

密封件

NBR

重量 [kg]

23.45

For this product we found matching items in our spare parts catalog

Open Spare Parts Catalog