Select your location
Select your location
平板链 VFplus 90 灰色
Product attributes | |
---|---|
包装单位 |
1 |
材料说明 |
链节:POM,链销:不锈钢 1.4301,铰链栓:PA 66 |
力 [Fmax] [N] |
1250 |
长度 [L] |
4968 |
结构尺寸 [b] [mm] |
90 |
重量 [kg] |
5.77 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842546076 |
Download link |
---|
3D CAD |