Select your location
Select your location
右侧递送段,VFplus 65
Product attributes | |
---|---|
材料说明 |
导轨:铝合金,天然,阳极氧化处理,输送段连接器,支架:不锈钢,安装部件:钢,镀锌,端帽:PA,黑色 |
结构尺寸 [b] [mm] |
65 |
重量 [kg] |
0.79 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842535003 |
Download link |
---|
3D CAD |