Select your location
Select your location
单辊道输送段 CS/C
Product attributes | |
---|---|
ESD |
是 |
最大长度 [l max] [mm] |
6000 |
最小长度 [l min] [mm] |
350 |
电机安装 [MA] |
R = rechts,L = links |
堆积运行中的输送段负载 [kg] |
100 |
电机连接 [AT] |
S = Kabel/Stecker,K = Klemmenkasten |
额定速度 [vN] |
0 m/min ohne Motor und ohne Getriebe,6 m/min,9 m/min,12 m/min,15 m/min,18 m/min |
最高工作温度 [T] |
+40 °C |
提示 |
堆积运行中的最大输送段负载 = 100 kg 在 l = 2001 ...6000 mm 时,堆积运行中的最大输送段负载 = 70 kg 在 l = 350 ...2000 mm 时,链条适用于 EPA 中的应用 (KA = A) |
首选值 [mm] |
42,52,62,72 |
供货提示 |
完全装配 |
推荐配件 |
连接套件,输送段支柱 SZ 2/...,LU 2 自动润滑装置 |
重量 [kg] |
0 |
Document type | Download link |
---|---|
数据表 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842998277 |
操作说明 | search?s=download&q=3842998277 |
Download link |
---|
3D CAD |