Select your location
Select your location
塑料孔盖
用于滚珠导轨导向系统 NRFG
尺寸 = 20
Product attributes | |
---|---|
配件,适用于 |
导轨 |
公称尺寸 [mm] |
20 |
重量 [kg] |
0.01 |
产品说明 |
订购替换盖帽时仅允许使用此物料号。 |
类型 |
单孔盖 |
Document type | Download link |
---|---|
操作说明 | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |